DétacherÉpinglerFermer

EL51xx : quatre nouveaux codeurs E/S EtherCAT ultra-compacts et puissants complètent la gamme

Analyse de signal incrémentale dans le système de commande, codeurs compactes et économiques

Du fait de leur petite taille et de leur prix avantageux, les codeurs incrémentaux sont devenus indispensables dans la plupart des applications. Beckhoff répond à cet engouement en élargissant sa gamme de bornes EtherCAT EL51xx dédiées à l’analyse des codeurs incrémentaux 5 V via des signaux RS422 et TTL. Ces quatre nouvelles bornes d’E/S économiques, sont ultracompactes et performantes et permettent d’implémenter des systèmes d’analyse de signaux incrémentaux au sein de la commande.

Les quatre nouvelles bornes EtherCAT collectent les signaux incrémentaux avec des fréquences élevées atteignant 5 MHz et disposent de multiples possibilités de paramétrage et fonctions intégrées permettant ainsi une adaptation optimale aux tâches de pilotage.

Chaque borne EtherCAT possède une alimentation du capteur intégrée, réglable au choix sur 5, 12 ou 24 V. Il est possible de raccorder des codeurs dotés d’une interface différentielle RS422, TTL 5 V ou Open Collector. Grâce aux résistances internes de pull up, aucun câblage externe n’est requis pour l’analyse Open Collector. Des entrées numériques 24 V supplémentaires servent à enregistrer, à bloquer et à définir l’état du compteur. De plus, de nombreuses fonctions intégrées, telles que la fonction d’axe rotatif, la mesure de pièce et la surveillance d’arrêt, permettent un prétraitement des données directement dans la borne. Des fonctions de mesure sont également disponibles, comme la mesure d’une période, d’une fréquence et de la vitesse, avec une résolution de 10 ns. Une mesure du cycle de service du signal entrant a été implémentée en complément dans les bornes. Des positions d’axe encore plus précises peuvent être acquises sur les axes dynamiques grâce à la fonction d’interpolation de micro-incréments (option). La lecture synchrone de la valeur de position avec d’autres données de processus dans le système EtherCAT est assurée par la fonction ultraprécise de synchronisation des horloges distribuées (Distributed Clocks) d’EtherCAT, qui permet de synchroniser de manière simple et précise des tâches dans la commande. La série EL51xx est complétée avec les bornes EtherCAT suivantes :

  • EL5102 : interface pour codeur incrémental à 2 canaux, 5 V (RS422, TTL, Open Collector)
  • EL5112 : interface pour codeur incrémental à 2 canaux, 5 V (2 x AB ou 1 x ABC RS422, TTL, Open Collector)
  • EL5122 : interface pour codeur incrémental à 2 canaux, 5 V, asymétrique (TTL, Open Collector)
  • EL5131 : interface pour codeur incrémental à 1 canal, 5 V avec deux sorties CC 24 V paramétrables
Ms. Shana Lambrechts

Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/