Gelişmiş çok dokunuşlu teknolojileri sistematik olarak Kontrol Panellerine ve Panel PC portföyü ile bütünleştirerek Beckhoff, makine üreticilerine, imalatçılara ve diğer endüstrilere ileriye yönelik işletmen arayüz konseptleri sunmaktadır. Firmanın yeni CPX Kontrol Paneli serisi ile, Zone 2/22 olarak sınıflandırılmış tehlikeli alanlardaki uygulamalar da yararlanabilecek. Yüksek yapım kalitesi ve sağlam alüminyum ekler zorlu ve potansiyel olarak patlayıcı çevre koşullarında güvenilirlik ve dayanıklılığı sağlar. Bu, işleme endüstrilerinde işletme bağlamında, bak ve hisset ve tasarımdan uygulamaya önemli avantajlar sağlar.
Beckhoff, patlama dayanımlı parçaların yeni ve geniş kapsamlı bir portföyünün eklenmesi ile patlama önleme için sistemle bütünleşik bir çözüm sunmaktadır. Bu çözümler, Zone 0/20 çerçevesinde engelsiz anlayışa olanak sağlar. CPX serisindeki Kontrol Panellerine ve Panel PC’lere ek olarak Beckhoff ayrıca yeni ELX serisi EtherCAT Terminallerini de Ex Zone 0/20 çerçevesinde alan cihazlarının bağlanması için kendinden güvenli arayüzler ve işleme teknolojisine özgü çok sayıda arayüze sahip TwinCAT kontrol yazılımı ile birlikte piyasaya sunmuştur.
CPX portföyü ekran biçimi, ölçüleri, kurulum seçenekleri ve özellikleri geniş bir seçenek yelpazesi sunmaktadır. Biçim aralığı, 15 inç (4:3), 19 inç (5:4), ve 21.5 inç (16:9 geniş ekran) sürümlerini içermektedir. Bu, işleme endüstrisi uygulamalarının artık sezgisel ve özelliklerle dolu işletme kavramlarının gerçekleştirilmesine olanak sağlayan gelişmiş kapasitif çok dokunuşlu teknolojiden yararlanabileceği anlamını taşır.
Tüm uygulama gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak üzere, hem CPX29xx hem CPX39xx serileri, kontrol kabinlerine entegrasyon için Kontrol Panelleri ve yanısıra, montaj-kolu kurulumu için IP 65-hızlı bağımsız ek bileşen paneller sunmaktadır. Aynı seçenek, CPX27xx ve CPX37xx serileri fansız Panel Bilgisayarlar için de geçerlidir. Isıya dayanımlı, enerji-tasarruflu Intel® Atom™ işlemcilerle donatılmış olup, güvenilir ve yüksek performanslı sistem kontrolu sağlarlar.
![Mr. Volkan Yücel](/media/pictures/contact/volkan-yuecel.jpg)
Mr. Volkan Yücel
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Akkom 3. Blok Kelif Plaza 4. Kat
34768 Ümraniye İstanbul
Türkiye
+90 532 111 4 225
press@beckhoff.com.tr
www.beckhoff.com/tr-tr/