I kraft af den konsekvente indførelse af moderne multitouch-teknologi i Beckhoffs panel- og panel-pc-program har klassiske maskinfabrikanter og andre brancher allerede i årevis kunnet drage fordel af fremtidssikrede betjeningskoncepter. Med den nye Control Panel-serie CPX er dette nu også muligt til brug i eksplosionsfarlige områder i zone 2/22. Aluminiumshuset, der er af høj kvalitet og er modstandskraftigt, sikrer pålidelig drift og lang holdbarhed i de krævende Ex-omgivelser, så fordelene ved betjening og design også er tilstede ved anvendelse i procesteknikken.
Beckhoff tilbyder en systemintegreret løsning på eksplosionsbeskyttelse – med en omfattende Ex-komponent-portefølje for barrierefrie koncepter i zone 0/20. Hertil hører foruden Control Panels og Panel-PC'er i serien CPX, samt de nye EtherCAT-terminaler i ELX-serien, der er forsynet med egensikrede grænseflader i Ex-zone 0/20 samt styringssoftwaren TwinCAT med talrige specifikke procesteknik-grænseflader.
CPX-porteføljen omfatter et stort udvalg af formater, størrelser, monteringsmuligheder og ydelsesspecifikationer. Formaternes båndbredde går fra 15 tommer (4:3) og 19 tommer (5:4) til 21,5 tommer (16:9 Widescreen). Således drager procesteknikken også fordel af den moderne og kraftige multitouch-teknologi, hvorved der kan realiseres optimale og intuitive betjeningskoncepter.
For at kunne opfylde alle anvendelseskrav er der ved begge serier,CPX29xx og CPX39xx, et Control Panel til disposition, det ene tilindbygning i el-skab og det andet IP-65-Stand-alone-Panel tilarmmontering. Det samme gælder for Panel-PC'er uden ventilator iserien CPX27xx og CPX37xx. Disse er udstyret med enenergibesparende Intel®-Atom™-processor, hvilket muliggør enpålidelig og højtydende anlægsstyring.
![Ms. Vivian Møllegård](/media/pictures/contact/kontakt-personen/vivian-m%C3%B8llegaard.jpg)
Ms. Vivian Møllegård
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark