Dankzij de systematische integratie van moderne multitouch-technologie in de panel- en panel-pc-portfolio van Beckhoff profiteren klassieke machinebouwers en andere sectoren al jaren van vooruitstrevende bedieningsconcepten. Met de nieuwe control panel-serie CPX is dit nu ook toepasbaar op plaatsen met explosiegevaar volgens Zone 2/22. De hoogwaardige en duurzame aluminium behuizing garandeert de betrouwbaarheid en lange levensduur onder veeleisende omstandigheden met explosiegevaar. Daarmee zijn de voordelen als het gaat om bediening, look&feel en design ook beschikbaar voor toepassingen in de procestechniek.
Beckhoff biedt een systeemgeïntegreerde oplossing voor bescherming tegen explosies – met een uitgebreid assortiment explosiebestendige componenten voor barrièrevrije concepten tot in Zone 0/20. Hiertoe behoren naast de control panel- en panel-pc’s van de CPX-serie onder andere de eveneens nieuwe, met intrinsiek veilige interfaces tot in Ex-Zone 0/20 uitgeruste EtherCAT-aansluitingen van de ELX-serie, alsmede de besturingssoftware TwinCAT met talrijke specifieke interfaces voor de procestechniek.
Het CPX-assortiment omvat een uitgebreide keuze aan formaten, afmetingen, montageopties en functies. De keuze aan formaten loopt van 15 inch (4:3) en 19 inch (5:4) tot 21,5 inch (16:9 widescreen). Daarmee profiteert nu ook de procestechniek van de moderne capacitieve multitouch-technologie, waarmee optimale en intuïtieve bedieningsconcepten kunnen worden gerealiseerd.
Om aan alle gebruikseisen te kunnen voldoen, zijn met de twee series CPX29xx en CPX39xx enerzijds control panels voor inbouw in een kast en anderzijds IP 65 standalone panels voor montage op een draagarm beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de ventilatorloze panel-pc's van de series CPX27xx of CPX37xx. Uitgerust met een energiezuinige Intel® Atom™-processor zorgen deze voor een betrouwbare en krachtige systeembesturing.