Con l’introduzione sistematica nei Control Panel e Panel PC di tecnologie avanzate come per esempio il multi-touch, Beckhoff consente ai costruttori di macchine e agli utilizzatori finali di svariati settori di trarre notevoli benefici già da tempo. Con la nuova serie di Control Panel CPX ora è anche possibile l’impiego nelle zone a rischio di esplosione 2/22. Il resistente alloggiamento in alluminio assicura l’affidabilità e la durata nelle condizioni ambientali a rischio di esplosione offrendo significativi vantaggi in termini di funzionamento e design anche per le applicazioni dell’industria di processo.
Beckhoff offre una soluzione integrata nel sistema per la protezione contro le esplosioni con una nuova serie di componenti per le zone a rischio di esplosione 0/20. Oltre a Control Panel e Panel PC della serie CPX, Beckhoff ha anche presentato i nuovi terminali EtherCAT della serie ELX, dotati di interfacce a sicurezza intrinseca fino alla zona a rischio di esplosione 0/20, e il software di controllo TwinCAT con numerose interfacce specifiche per la tecnologia di processo.
Il portafoglio CPX comprende un’ampia gamma di formati, taglie, opzioni di montaggio e caratteristiche prestazionali. La gamma dei formati è: 15 pollici (4:3), 19 pollici (5:4) e 21,5 pollici (16:9). Ora, anche la tecnologia di processo trae vantaggio dalla tecnologia multi-touch capacitiva, con la quale si possono realizzare principi di comandi intuitivi e ottimali.
Per poter soddisfare tutti i requisiti di impiego, con la serie CPX29xx e CPX39xx sono disponibili Control Panel per installazione in quadro elettrico e pannelli stand-alone in IP 65 per montaggio su braccio portante. Lo stesso vale per i Panel PC senza ventola delle serie CPX27xx e CPX37xx, che, dotati di processori Intel®-Atom™ a risparmio energetico, consentono di controllare gli impianti in modo affidabile ed efficiente.
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia