A géptervezés, gyártóipar, illetve számos egyéb iparág számára a Beckhoff évek óta nyújt jövőbe tekintő kezelőfelületi megoldásokat a vezérlőpanelekbe és Panel PC-kbe épített korszerű, többérintéses technológiák révén. A Beckhoff új, CPX-sorozatú vezérlőpanel-családja 2/22-es zóna besorolású veszélyes területeken üzemeltetett alkalmazások számára is biztosítja ezeket a lehetőségeket. A kiváló kivitelezésnek és a masszív, alumínium készülékháznak köszönhetően nagy igénybevételt jelentő, kifejezetten robbanásveszélyes környezetekben is megbízható, tartós működést biztosítanak. A folyamatirányítási alkalmazások kezelhetősége, megjelenése és kialakítása vonatkozásában mindez számottevő előnyökkel jár.
A robbanásvédett egységek új és széles választékával a Beckhoff rendszerbe integrált robbanásvédelmi megoldásokat kínál, melyek zónahatár nélküli elrendezések kialakítását teszik lehetővé 0/20-as zóna besorolású környezetekig terjedően. A CPX-sorozatú vezérlőpanelek és Panel PC-k mellett a Beckhoff újdonságai közé tartoznak a 0/20-as zóna besorolású környezetekben működő terepi eszközök csatlakoztatására alkalmas, belsőleg biztonságos interfészeket tartalmazó, új, ELX-sorozatú EtherCAT-terminálok, valamint a folyamattechnológiai igényeket kielégítő interfészek széles körét nyújtó TwinCAT automatizálási szoftver is.
Képernyőméretek, képarányok, telepítési lehetőségek és szolgáltatások tekintetében a CPX termékválaszték igen sokrétű. Képernyőméretek és képarányok terén 15 hüvelykes (4:3), 19 hüvelykes (5:4) és 21,5 hüvelykes (16:9) képernyőfelépítés közül lehet választani. Ez azt jelenti, hogy most már a folyamatirányítási alkalmazásoknál is megjelent a korszerű kapacitív többérintéses technológia, amellyel intuitív, funkciókban gazdag elképzelések valósíthatók meg.
Minden alkalmazás követelményeinek kielégítésére törekedve, vezérlőszekrényekbe építhető vezérlőpaneleket, valamint karra szerelhető, IP 65 védettségű önálló paneleket is tartalmaz úgy a CPX29xx, mint a CPX39xx-sorozat. Ugyanez vonatkozik a CPX27xx és a CPX37xx termékcsaládba tartozó, hőálló és energiatakarékos Intel® Atom™ processzorokat tartalmazó, ventilátor nélküli Panel PC-kre is, amelyekkel megbízható és nagy teljesítőképességű rendszervezérlés valósítható meg.
![Ms. Éva Anna Porgánszki](/media/pictures/contact/eva-anna-porganszki.jpg)
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/