En introduisant systématiquement depuis plusieurs années la technologie Multi-touch dans les gammes d’écrans et pannels PC, Beckhoff permet aux constructeurs de machines et à bien d'autres secteurs de profiter des concepts novateurs. Grâce à la nouvelle série de pannels CPX, la technologie multi-touch est désormais disponible pour l’utilisation en zones 2/22. La qualité et la robustesse du boîtier en aluminium garantit fiabilité et durée de vie, même dans des conditions êxtrêmes d’utilisation comme dans les zones à risques d’explosion ou dans le monde de l’industrie et du process.
Beckhoff propose une gamme complète de composants conçue pour faciliter la mise en oeuvre des solutions sans barrière en milieu dangereux jusqu’en zone 0/20. Cette offre intégrée couvre les besoins en matière de protection contre les exploisions. En complément de la gamme des bornes EtherCAT ELX, Beckhoff présente une nouvelle gamme d’écrans et Panels PC CPX, adapatée à une utilisation en zone EX 2/22. Le logiciel de contrôle TwinCATpropose également une large gamme d’interfaces spécifiques pour répondre aux besoins du monde du process.
La gamme CPX propose un large choix de formats, de tailles, d'options de montage et de caractéristiques relatives aux performances. Les écrans sont disponibles en 15 pouces (4:3), en 19 pouces (5:4) ou en 21,5 pouces (écran large 16:9). Ainsi, le monde du process profite désormais de la technologie Multi-touch permettant un fonctionnement optimal et intuitif.
Pour répondre à tous les besoins, nous proposons deux series d’écrans et Panels PC:
- CPX29xx pour l’intégration en armoire
- CPX39xx, IP65 pour montage sur bras
Il en va de même pour les Panels PC sans ventilateur des séries CPX27xx et CPX37xx. Ces produits intégrent un processeur Intel® Atom™ à faible consommation d’énérgie, assurant un contrôle fiable et de haute performance.
![Ms. Shana Lambrechts](/media/pictures/contact/kontakt-personen/shana-lambrechts.jpg)
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/