LossaFästStäng

TwinCAT/BSD: Beckhoffs nya operativsystem för industri-PCs

Stöd för flera kärnor, Unix-kompatibelt operativsystem för TwinCAT 3-realtidstillämpningar

Genom TwinCAT/BSD presenterar Beckhoff ett nytt operativsystem som förenar Windows CEs fördelar – kostnadseffektiv och litet lagringsytrymme – med de många egenskaper av de stora Windows-operativsystem. Därmed är det för många användningsområden ett alternativ till Windows 7 och 10.

Genom TwinCAT/BSD erbjuder Beckhoffs för sina nyare industri-PC-plattformar ett alternativt operativsystem. TwinCAT/BSD kombinerar TwinCAT Runtime med FreeBSD, ett industriellt beprövat och tillförlitligt Open-Source-operativsystem. FreeBSD är Unix-kompatibel och vidareutvecklas, förbättras och optimeras löpande genom ett Open-Source-projekt av en större grupp av utvecklare. Systemet – och därmed även TwinCAT/BSD – stödjer plattforma från ARM-CPU.er till Intel®-Xeon®-processorer och erbjuder därmed en skalbar plattform för allt från små embedded-styrningar till stora högprestanda- IPC-styrningar.

Minimistorleken för ett bas-image är ca 300 MB, med mycket låga RAM behov på mindre än 100 MB. Därför kan man realisera mycket kompakta styrningar och lösningar med TwinCAT/BSD. Och ändå kan alla TwinCAT 3-Runtime-funktioner användas. Programmeringen sker som vanligt på en Windows-utvecklingsdator och med den i Visual Studio® integrerade TwinCAT 3 XAE.

Det nya operativsystemet TwinCAT/BSD erbjuder Multicore-stöd så att enskilda processorkärnor kan reserveras för exklusiv användning av TwinCAT. Utöver mängder av FreeBSD- samt Linux-program kan via Beckhoff Package Server även TwinCAT Functions installeras. Med samma funktion kan även okomplicerade uppdateringar av operativsystemet samt TwinCAT Runtime utföras via nätverket.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/