Con TwinCAT/BSD, Beckhoff presenta un nuevo sistema operativo que combina las ventajas de Windows CE –económico y reducido footprint– con las numerosas características de los sistemas operativos Windows más complejos. Es decir que para muchas áreas de aplicación también representa una alternativa a Windows 7 o 10.
Con TwinCAT/BSD se dispone ahora de un sistema operativo alternativo para todas las plataformas de PC industriales más novedosas de Beckhoff. TwinCAT/BSD combina TwinCAT Runtime con FreeBSD, un sistema operativo de código abierto fiable y de eficacia probada en la industria. FreeBSD es compatible con Unix y es perfeccionado, mejorado y optimizado continuamente como proyecto de código abierto por un numeroso grupo de desarrolladores. El sistema, y por tanto también TwinCAT/BSD, soporta CPUs ARM hasta procesadores Intel® Xeon® y ofrece por tanto una plataforma escalable desde pequeños controladores embebidos hasta controladores IPC de alto rendimiento.
El tamaño mínimo actual de una imagen base es de aprox. 300 MB, con un consumo muy reducido de RAM de menos de 100 MB. Por tanto, con TwinCAT/BSD también se pueden realizar controladores muy compactos. Se pueden aprovechar todas las funciones de tiempo de ejecución TwinCAT 3. La programación para ello tiene lugar, como es habitual, en un ordenador de desarrollo Windows y con el TwinCAT 3 XAE integrado en Visual Studio®.
El nuevo sistema operativo TwinCAT/BSD ofrece soporte multinúcleo, de forma que, en caso necesario, es posible reservar núcleos de procesadores individuales para el uso exclusivo de TwinCAT. Además de múltiples programas FreeBSD y Linux, el Beckhoff Package Server también permite instalar funciones TwinCAT. De este modo también es posible actualizar de forma sencilla el sistema operativo, así como el tiempo de ejecución TwinCAT en la red.
Products
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España