DétacherÉpinglerFermer

TwinCAT/BSD : nouveau système d'exploitation pour PC industriels de Beckhoff

Système d'exploitation multi-cœur compatible Unix pour applications TwinCAT 3 temps réel

Beckhoff présente son nouveau système d'exploitation TwinCAT/BSD combinant les avantages de Windows CE – accessible et laissant une empreinte minime – avec les grands systèmes d'exploitation Windows offrant de nombreuses propriétés. Il constitue également une alternative à Windows 7 ou 10 pour de nombreux domaines d’application.

Avec TwinCAT/BSD, un système d'exploitation alternatif est désormais disponible pour toutes les nouvelles plates-formes de PC industriels de Beckhoff. TwinCAT/BSD combine TwinCAT Runtime avec FreeBSD, un système d'exploitation open source fiable et éprouvé pour les applications industrielles. FreeBSD est compatible Unix et est continuellement développé, amélioré et optimisé en tant que projet open source par un grand nombre de développeurs. Le système – incluant TwinCAT/BSD – prend en charge les unités ARM-CPU jusqu’aux processeurs Intel®-Xeon®. Cette plate-forme modulable convient aux plus petites applications de commande, mais aussi aux PC industriels à haute performance.

La taille minimale actuelle d’une image s’élève à env. 300 Mo, avec une très faible consommation de RAM – inférieure à 100 Mo. TwinCAT/BSD permet de réaliser des applications de commandes compactes. Toutes les fonctions Runtime de TwinCAT 3 peuvent donc être exploitées. La programmation est effectuée sous Windows et avec le système TwinCAT 3 XAE intégré dans Visual Studio®.

Le nouveau système d'exploitation TwinCAT/BSD multi-cœur permet, de réserver des cœurs de processeur pour l’utilisation exclusive de TwinCAT. Outre FreeBSD et Linux, les fonctions TwinCAT peuvent également être installées via le Beckhoff Package Server. Cette solution rend ainsi possible une mise à jour simple du système d'exploitation et de TwinCAT Runtime via le réseau.

Ms. Carine Larfouilloux

Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France

+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/