Met TwinCAT/BSD presenteert Beckhoff een nieuw besturingssysteem, dat de voordelen van Windows CE – lage kosten en kleine footprint – combineert met de talrijke eigenschappen van de grote Windows-besturingssystemen. Het is dus bij vele toepassingen ook een alternatief voor Windows 7 of 10.
Met TwinCAT/BSD staat nu een alternatief besturingssysteem voor alle recentere industriële PC-platforms van Beckhoff ter beschikking. TwinCAT/BSD combineert de TwinCAT Runtime met FreeBSD, een industrieel beproefd en betrouwbaar open source besturingssysteem. FreeBSD is Unix-compatibel en wordt als open source project voortdurend ontwikkeld, verbeterd en geoptimaliseerd door een grote groep ontwikkelaars. Het systeem – en dus ook TwinCAT/BSD – ondersteunt ARM-CPU's tot en met Intel® Xeon® processoren en biedt daarmee een schaalbaar platform van kleine embedded controllers tot krachtige IPC-controllers.
De huidige minimumgrootte van een basisimage bedraagt ca. 300 MB, met een zeer laag RAM-verbruik van minder dan 100 MB. Zo kunnen met TwinCAT/BSD ook zeer compacte controllers worden gerealiseerd. Daarbij kunnen alle TwinCAT 3 Runtime functies worden gebruikt. De programmering hiervoor gebeurt zoals gebruikelijk op een Windows-ontwikkelingscomputer en met de in Visual Studio® geïntegreerde TwinCAT 3 XAE.
Het nieuwe besturingssysteem TwinCAT/BSD biedt multi-core-ondersteuning, waardoor het mogelijk is om - indien nodig - afzonderlijke cores exclusief voor TwinCAT te reserveren. Naast een groot aantal FreeBSD- en Linux-programma's kunnen via de Beckhoff Package Server ook TwinCAT Functions worden geïnstalleerd. Op dezelfde manier kunnen ook het besturingssysteem en de TwinCAT Runtime heel eenvoudig worden geüpdatet via het netwerk.