TwinCAT/BSD: új operációs rendszer a Beckhoff ipari PC-ihez

Többmagos működésre képes, Unix-kompatibilis operációs rendszer TwinCAT3-alapú, valósidejű alkalmazásokhoz

A Beckhoff új, TwinCAT/BSD operációs rendszere egyesíti a Windows CE kedvező árának és kis területigényének előnyeit a sokrétű képességekkel felvértezett, nagy Windows operációs rendszerek nyújtotta lehetőségekkel, így sok alkalmazásban alternatívát is jelent a Windows 7-tel vagy Windows 10-zel szemben.

A TwinCAT/BSD operációs rendszer alternatívát jelent a Beckhoff összes új ipari PC-je számára. A TwinCAT/BSD egyesíti a TwinCAT futtató rendszerének képességeit az ipari felhasználásban bevált, megbízható, nyílt forráskódú FreeBSD operációs rendszer képességeivel. A FreeBSD egy Unix-kompatibilis, nyílt forrású operációs rendszer, amelyet egy nagylétszámú fejlesztői csoport folyamatosan fejleszt és optimalizál. A rendszer – és ezáltal a TwinCAT/BSD – ARM-tól az Intel® Xeon®-ig bezárólag támogatja a processzorokat, skálázható környezetet biztosítva kis méretű beágyazott vezérlők kialakításától a nagy teljesítőképességű ipari PC-k építéséig.

Jelenleg a legkisebb alapszintű rendszerkép mérete mintegy 300 MB, 100 MB alatti memóriaigénnyel, tehát rendkívül kompakt vezérlők is megvalósíthatók, melyekben a TwinCAT 3 összes futtató funkciója használható. A programozás a megszokott módon, egy Windows-alapú fejlesztői PC-n történik a Visual Studio® szoftverbe integrált TwinCAT 3 XAE környezetben.

Az új TwinCAT/BSD operációs rendszer támogatja a többmagos működést, így szükség esetén a TwinCAT kizárólagos használatára egyedi processzormagokat fenn lehet tartani. A számos FreeBSD- és Linux-programon kívül a Beckhoff Package Server csomagszolgáltatón keresztül TwinCAT-funkciók is telepíthetők. A Beckhoff Package Server lehetővé teszi az operációs rendszer és a TwinCAT futtató rendszer hálózaton keresztüli egyszerű frissítését is.

Ms. Éva Anna Porgánszki

Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/