SbloccaBloccaChiudi

TwinCAT/BSD: nuovo sistema operativo per PC industriali Beckhoff

Sistema operativo multicore compatibile con Unix per applicazioni in tempo reale TwinCAT 3

Con TwinCAT/BSD, Beckhoff presenta un nuovo sistema operativo che combina i vantaggi di Windows CE –costo contenuto e ingombro ridotto – con le numerose caratteristiche dei grandi sistemi operativi Windowsrappresentando così un'alternativa a Windows 7 o 10 in molte applicazioni.

TwinCAT/BSD è ora disponibile come sistema operativo alternativo per tutte le più recenti piattaforme per PC industriali Beckhoff. TwinCAT/BSD combina il runtime TwinCAT con FreeBSD, un sistema operativo open source industriale collaudato ed affidabile. FreeBSD è compatibile con Unix e viene continuamente sviluppato, migliorato ed ottimizzato come progetto open source da un folto gruppo di sviluppatori. Il sistema – e quindi anche TwinCAT/BSD – supporta CPU ARM fino ai processori Intel® Xeon®, fornendo una piattaforma scalabile da piccoli controller integrati a controlli IPC ad alte prestazioni.

La dimensione minima attuale di un'immagine di base è di circa 300 MB, con un consumo di RAM molto piccolo, inferiore a 100 MB. Pertanto, con TwinCAT/BSD si possono anche realizzare controlli molto compatti e si possono utilizzare tutte le funzioni runtime di TwinCAT 3. La relativa programmazione avviene come di consueto su un computer di sviluppo Windows e con TwinCAT 3 XAE integrato in Visual Studio®.

Il nuovo sistema operativo TwinCAT/BSD offre un supporto multi-core, rendendo possibile riservare singoli core di processore esclusivamente per TwinCAT, se necessario. Oltre a un gran numero di programmi FreeBSD e Linux, il Beckhoff Package Server consente di installare anche funzioni TwinCAT. Inoltre, in questo modo sono possibili aggiornamenti semplici del sistema operativo e del runtime di TwinCAT attraverso la rete.

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/