Beckhoffs nya ATRO-system (automation technology for robotics) är ett modulsystem som går att använda för att skräddarsy perfekt robotstruktur för alla applikationer, vilket ger stor flexibilitet. Definierade mekaniska och elektriska gränssnitt ger snabb, noggrann och verktygsfri montering av all slags robotkinematik. Modulmekaniken stöds av en modulmjukvara med funktioner som bildbehandling, artificiell intelligens eller Scientific Automation utöver robotrörelserna. Innovationen är nu nominerad till Hermes Award som tillkännages på Hannovermässan.
Det moduluppbyggda industrirobotsystemet ATRO slog många bidrag och nominerades som en av Hermespriset 2023:s tre främsta innovationer som väljs av en jury med experter från politik, näringsliv, forskning och samhällsfunktioner. Enligt Deutsche Messe AG är det internationella teknikpriset en utmärkelse för enastående produkter och innovativa lösningar med väldigt hög teknisk innovationsgrad som ger industri, miljö och samhälle fördelar. ATRO uppfyller i många avseenden båda kriterierna.
I ett uttalande från Deutsche Messe AG säger juryordföranden och tillika Fraunhofer-Gesellschafts ordförande professor Reimund Neugebauer: "Även i år var bidragens höga kvalitet väldigt imponerande. De nominerade uppvisade imponerande innovationskraft och demonstrerade olika grader av effektivitet, hållbarhet och flexibilitet med en sensorbaserad kompensationsmodul för robotar, ett moduluppbyggt industrirobotsystem och en fleranvändarplattform för byggnadsförvaltning. Alla tre lösningarna har stor utvecklingspotential och drivkraft inom sina respektive områden att få till bestående förändringar inom sina användningsområden." Hans Beckhoff som är vd och ägare till det nominerade företaget tillägger: "Beckhoff Automation står för innovation och det verkar som vårt ATRO-system lyckats göra ännu en liten revolution. Det är vi naturligtvis mycket stolta över! Jag vill tacka våra mekanik-, elektronik- och mjukvarutekniker som samarbetade perfekt för att ta fram ATRO!"
Tekniska fördelar
Med ATRO kan användare skapa nästan vilken perfekt anpassad robotkonstruktion som helst för sin applikation av de medföljande modulerna – från en enkel 1-axlig applikation för roterande indexeringsbord till deltakinematik med fleraxliga, ledade robotar. Beckhoff-teknikens helhetssyn har en nyckelroll för användarvänlig driftsättning och hantering, inte minst eftersom det direktintegrerade robotsystemet i den PC-baserade styrplattformen är enda sättet att skapa en verkligt optimerad och komplett lösning för en maskin eller anläggning. Det minskar antalet styrningar som behövs på industridatorn till en enda, även med flera robotar. Alla moduler är hopkopplade via ATRO-gränssnittet som ger en fast anslutning som även matar igenom ingångsmedia. Data, effekt och vätskor (tryckluft, vakuum eller vatten) går alltså att mata igenom internt genom ATRO-kinematikmodulerna. Konventionella robotlösningar, å andra sidan, dirigerar media externt och är därför begränsade vad gäller rotation och användning av arbetsytan. Begränsningarna är helt eliminerade med Beckhoff-lösningen – varje axel går att rotera obegränsat, vilket ger bättre kartesisk tillgänglighet samt korta positioneringsvägar.
ATRO tilldelades dessutom iF Design Award 2023. Designpriser gick även till Beckhoff Vision (Red Dot Award 2023, iF Design Award 2023 Gold) och MX-System (Red Dot Award 2023: Best of the Best, iF Design Award 2023).
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige