From 4 to 10 of May, Interpack 2017 has shown the latest in packaging technologies. As motion and packaging specialists, Beckhoff offers solutions that were in focus not just at one, but at several trade show booths: with the XTS eXtended Transport System. Combining the principles of linear and rotary drives, the XTS enables completely new machine designs for food packaging, taps new potentials in non-food packaging and allows for new solution approaches in cosmetics packaging, for example.
More about this video
XTS transportsystem i „hygienisk design“ för kompakta, högflexibla motion-lösningar med optimal rengöring
XTS Hygienic är en ny version av det linjära transportsystemet eXtended Transport System från Beckhoff i rostfritt stål utförande som öppnar ett brett spektrum av nya applikationer, i synnerhet inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt allmänt för framställning resp. tappning av vätskor. I hög kapplingsklass IP 69K, med bra beständighet mot kemikalier och utan dolda hörn, kanter eller urtag tillhandahåller denna version i „hygienisk design“ en särskilt stor innovationspotential för dessa industrier: Fördelarna av standardutförandet som kombinerar högflexibel motion-lösning med enkel rengöring ger möjlighet för processoptimering och maximal produktionseffektivitet även vid höga hygienkrav.
Packaging machines
PC-based control significantly increases the productivity and flexibility of packaging machines and lowers the consumption of resources.