From 4 to 10 of May, Interpack 2017 has shown the latest in packaging technologies. As motion and packaging specialists, Beckhoff offers solutions that were in focus not just at one, but at several trade show booths: with the XTS eXtended Transport System. Combining the principles of linear and rotary drives, the XTS enables completely new machine designs for food packaging, taps new potentials in non-food packaging and allows for new solution approaches in cosmetics packaging, for example.
More about this video
XTS de «diseño higiénico» para soluciones de movimiento compactas, altamente flexibles y limpias
XTS Hygienic, la versión en acero inoxidable del eXtended Transport System de Beckhoff, ofrece un amplio espectro de nuevas aplicaciones, especialmente en el campo primario de la industria alimentaria y farmacéutica, así como para la fabricación o el llenado de líquidos en general. Con el grado de protección IP 69K, excelente resistencia química y sin esquinas, cantos o rebordes ocultos, la variante de «diseño higiénico» ofrece un enorme potencial de innovación: Las ventajas del modelo estándar, como solución de movimiento altamente flexible, se combinan con una limpieza sencilla, permitiendo optimizar los procesos y lograr una disponibilidad máxima de la instalación, también para aplicaciones con elevados requisitos de higiene.
XTS | Linear product transport
As an intelligent transport system, the eXtended Transport System enables flexible motion profiles and new types of machine concept.
Motion
Nuestra innovadora tecnología de motion le abrirá posibilidades casi ilimitadas a la hora de implantar su aplicación.
Packaging machines
PC-based control significantly increases the productivity and flexibility of packaging machines and lowers the consumption of resources.