LösenAnheftenSchließen

12.05.2017

Interpack: XTS ermöglicht neue Packaging-Konzepte

Die Interpack 2017 zeigte vom 4. bis 10. Mai die neuesten Packaging-Technologien. Dabei stand Beckhoff als Motion- und Verpackungsspezialist in diesem Jahr gleich auf mehreren Messeständen im Fokus: mit dem eXtended Transport System XTS. Als Kombination aus linearem und rotatorischem Antrieb ermöglicht XTS mit einem Minimum an Komponenten völlig neue Konzepte für Food-Packaging, erschließt neue Potenziale im Non-Food-Packaging und erlaubt neue Denkansätze, zum Beispiel im Kosmetik-Packaging.

Weitere Informationen zu diesem Video

XTS im „Hygienic Design“ für kompakte, hochflexible und optimal zu reinigende Motion-Lösungen

Das eXtended Transport System von Beckhoff eröffnet als Edelstahl-Ausführung XTS Hygienic ein breites Spektrum an neuen Anwendungen, insbesondere im Primärbereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie allgemein bei der Herstellung bzw. Abfüllung von Flüssigkeiten. Mit der hohen Schutzart IP 69K, sehr guter chemischer Beständigkeit und ohne verdeckte Ecken, Kanten oder Hinterschnitte bietet die Variante im „Hygienic Design“ hier ein besonders großes Innovationspotenzial: Die Vorteile der Standardausführung als hochflexible Motion-Lösung werden mit einer einfachen Reinigung vereint und ermöglichen so Prozessoptimierungen und eine maximale Anlagenverfügbarkeit auch bei hohen Hygieneanforderungen.

XTS | Linearer Produkttransport

XTS | Linearer Produkttransport

Das eXtended Transport System ermöglicht als intelligentes Transportsystem flexible Bewegungsprofile und neuartige Maschinenkonzepte.

Motion

Motion

Unsere innovative Antriebstechnik eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Umsetzung Ihrer Applikation.

Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaschinen

PC-based Control erhöht die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen signifikant und senkt den Ressourcenverbrauch.