DétacherÉpinglerFermer

May 12, 2017

Interpack

From 4 to 10 of May, Interpack 2017 has shown the latest in packaging technologies. As motion and packaging specialists, Beckhoff offers solutions that were in focus not just at one, but at several trade show booths: with the XTS eXtended Transport System. Combining the principles of linear and rotary drives, the XTS enables completely new machine designs for food packaging, taps new potentials in non-food packaging and allows for new solution approaches in cosmetics packaging, for example.

More about this video

XTS en « Hygienic Design » pour des solutions Motion compactes, ultra flexibles et faciles à nettoyer

Dans une version en acier inoxydable XTS Hygienic, le système eXtended Transport System de Beckhoff ouvre la voie à une gamme complète de nouvelles applications dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique, ainsi que, plus généralement, dans la production et le conditionnement de liquides. Cette variante « Hygienic Design » se caractérise par un haut degré de protection IP 69K et une très bonne résistance aux produits chimiques, elle ne présente pas de coins, arêtes ou rainure et offre un immense potentiel d'innovation : les avantages de la version standard en tant que solution Motion ultra flexible se combinent avec ceux d'un nettoyage aisé et permettent ainsi des optimisations de processus et la haute disponibilité de l'installation, cela même avec des exigences d'hygiène élevées.

XTS | Linear product transport

XTS | Linear product transport

As an intelligent transport system, the eXtended Transport System enables flexible motion profiles and new types of machine concept.

Motion

Motion

Nos solutions innovantes d’entraînement offrent des possibilités quasi illimitées dans la mise en œuvre de vos applications.

Packaging machines

Packaging machines

PC-based control significantly increases the productivity and flexibility of packaging machines and lowers the consumption of resources.