Hannover Messe
The new ELX series EtherCAT Terminals enable direct connection of field devices located in hazardous areas up to Zone 0. Beckhoff offers a system-integrated solution for explosion protection with a comprehensive portfolio of explosion-proof components for barrier-free concepts right into Zone 0. The range of products includes, among others, specific interfaces and protocols for process technology in TwinCAT, the CPX series Control Panels and Panel PCs and the ELX series EtherCAT Terminals.
More about this video
Extremt kompakt och säker: Nya EtherCAT moduler för direkt anslutning av fältenheter inom riskzon 0
De nya EtherCAT-modulerna i serien ELX möjliggör direkt anslutning av fältenheter inom riskområdena Ex-zon 0, 1 och 2 vilket beror på de säkra in- och utgångarna samt det extremt kompakta utförandet. PC-baserade styrsystem från Beckhoff kombinerar automation och processteknik sömlöst, inklusive alla fördelar med en integrerad och omfattande diagnos direkt i EtherCAT systemet.
ELXxxxx | Explosion protection (Ex i)
The EtherCAT Terminals from the ELX series with intrinsically safe inputs/outputs enable the connection of field devices up to zone 0/20.
CPX29xx, CPX39xx | Ex Control Panels
The Control Panel series CPX29xx and CPX39xx offer multi-touch technology for distances of up to 100 meters for use in zone 2/22.
CPX27xx, CPX37xx | Ex Panel PCs
The CPX27xx and CPX37xx Panel PC series for use in zone 2/22 offer multi-touch technology and multi-core performance.