Hannover Messe
The new ELX series EtherCAT Terminals enable direct connection of field devices located in hazardous areas up to Zone 0. Beckhoff offers a system-integrated solution for explosion protection with a comprehensive portfolio of explosion-proof components for barrier-free concepts right into Zone 0. The range of products includes, among others, specific interfaces and protocols for process technology in TwinCAT, the CPX series Control Panels and Panel PCs and the ELX series EtherCAT Terminals.
More about this video
Uiterst compact en intrinsiek veilig: EtherCAT-aansluitingen voor directe aansluiting van veldapparatuur tot in Ex-Zone 0
De nieuwe EtherCAT-aansluitingen van de ELX-serie maken met hun intrinsiek veilige in- en uitgangen in een uiterst compacte behuizing de aansluiting van veldapparaten in Ex-Zone 0, 1 en 2 mogelijk. Daarmee biedt de op pc gebaseerde besturing van Beckhoff een naadloze combinatie van automatisering en procestechniek – met alle voordelen van een ononderbroken diagnose direct in het EtherCAT-systeem.
ELXxxxx | Explosion protection (Ex i)
The EtherCAT Terminals from the ELX series with intrinsically safe inputs/outputs enable the connection of field devices up to zone 0/20.
CPX29xx, CPX39xx | Ex Control Panels
The Control Panel series CPX29xx and CPX39xx offer multi-touch technology for distances of up to 100 meters for use in zone 2/22.
CPX27xx, CPX37xx | Ex Panel PCs
The CPX27xx and CPX37xx Panel PC series for use in zone 2/22 offer multi-touch technology and multi-core performance.