De nya EtherCAT-modulerna i serien ELX möjliggör direkt anslutning av fältenheter inom riskområdena Ex-zon 0, 1 och 2 vilket beror på de säkra in- och utgångarna samt det extremt kompakta utförandet. PC-baserade styrsystem från Beckhoff kombinerar automation och processteknik sömlöst, inklusive alla fördelar med en integrerad och omfattande diagnos direkt i EtherCAT systemet.
Beckhoff tillhandahåller en systemintegrerad lösning för explosionsskydd – med omfattande utrustning och komponenter för användning i explosionsfarlig miljö avsedda för barriärfri installation inom riskområden upp till zon 0/20. Här ingår förutom EtherCAT- modulerna i serien ELX med egensäkra gränssnitt också de nya operatörspanelerna och paneldatorerna i serien CPX anpassade för användning inom riskzon 2/22 samt automationsprogramvaran TwinCAT med ett stort utbud av olika gränssnitt speciellt avsedda för processindustrin.
EtherCAT modulerna i serien ELX utökar det omfattande EtherCAT- modulsystemet med över 100 olika signaltyper med ytterligare I/O- moduler för användning i explosionsfarliga miljöer. Kombinationen av extremt kompakta I/O-moduler och integrerad skyddsbarriär resulterar i högpresterande EtherCAT-moduler med ytterst smala inbyggnadsmått för anslutning av egensäkra fältenheter. Dessa smala moduler reducerar platsbehovet i apparatskåpet med upp till 50 %. Denna lösning erbjuder klara fördelar, i synnerhet för användning inom explosionsfarliga miljöer med oftast trånga platsförhållanden samt komplicerad och kostsam skåputrustning. Utan mellankopplade, externa barriärer reduceras dessutom installations- och arbets- kostnader avsevärt.
Med den förestående certifieringen i enlighet med ATEX och IECEx uppfyller ELX-serien alla branschspecifika direktiv för explosionsskydd och kan användas inom nästan alla marknadsområden världen över. Modulerna finns i 12 mm kapsling med upp till fyra egensäkra ingångar och i 24 mm kapsling med upp till åtta egensäkra ingångar.
Med de nya ELX-modulerna kan användare av utrustning i explosionsfarlig miljö dra nytta av alla fördelar med den ultrasnabba och avancerade EtherCAT teknologin. Här ingår bl a “timestamp“ funktionen som säkerställer både högsta mätkvalitet och synkronisering med högsta precision, även för processapplikationer som ligger långt ifrån varandra. Därutöver möjliggör de integrerade EtherCAT diagnosfunktionerna en mycket snabb och enkel felsökning med en dataöverföringshastighet på 100 Mbit/s. Detta minimerar driftstoppstider, förenklar underhållet och ökar systemtillgängligheten.
Products
Technologies
Industries
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige