Hannover Messe
The new ELX series EtherCAT Terminals enable direct connection of field devices located in hazardous areas up to Zone 0. Beckhoff offers a system-integrated solution for explosion protection with a comprehensive portfolio of explosion-proof components for barrier-free concepts right into Zone 0. The range of products includes, among others, specific interfaces and protocols for process technology in TwinCAT, the CPX series Control Panels and Panel PCs and the ELX series EtherCAT Terminals.
More about this video
Kendinden güvenlikli Giriş/Çıkış ile alışılmadık biçimde tekparça: Yeni EtherCAT Terminalleri Ex Zone 0’da bulunan alan cihazları ile doğrudan bağlanıyor
Kendinden güvenlikli giriş-çıkışları ve yüksek oranda küçültülmüş tasarımları ile yeni ELX serisi EtherCAT Terminalleri, 0, 1 ve 2 Alanlar olarak sınıflandırılmış tehlikeli alanlarda bulunan alan cihazları ile doğrudan bağlanıyor. Beckhoff’dan PC-tabanlı kontrol, şimdi EtherCAT sisteminin bütünleştirilmiş ve kapsamlı tanılarının sağladığı tüm faydaları içererek otomasyon ve işleme teknolojisini sorunsuz bir şekilde birleştiriyor.
ELXxxxx | Explosion protection (Ex i)
The EtherCAT Terminals from the ELX series with intrinsically safe inputs/outputs enable the connection of field devices up to zone 0/20.
CPX29xx, CPX39xx | Ex Control Panels
The Control Panel series CPX29xx and CPX39xx offer multi-touch technology for distances of up to 100 meters for use in zone 2/22.
CPX27xx, CPX37xx | Ex Panel PCs
The CPX27xx and CPX37xx Panel PC series for use in zone 2/22 offer multi-touch technology and multi-core performance.