Hannover Messe
The new ELX series EtherCAT Terminals enable direct connection of field devices located in hazardous areas up to Zone 0. Beckhoff offers a system-integrated solution for explosion protection with a comprehensive portfolio of explosion-proof components for barrier-free concepts right into Zone 0. The range of products includes, among others, specific interfaces and protocols for process technology in TwinCAT, the CPX series Control Panels and Panel PCs and the ELX series EtherCAT Terminals.
More about this video
Erittäin kompakti ja luonnostaan vaaraton: EtherCAT-terminaalit suoraan kenttälaiteliitäntöihin jopa Ex-tilaluokassa 0
ELX-sarjan uusissa EtherCAT-terminaaleissa on EX-luokitellut tulot ja lähdöt sekä erittäin kompakti rakenne. Terminaaleihin voidaan liittää suoraan kenttälaitteita räjähdysvaarallisissa tilaluokan 0, 1 ja 2 tiloissa. Beckhoffin PC-pohjainen ohjaus yhdistää automaation ja prosessitekniikan nyt saumattomasti. Monipuolinen ja aukoton diagnostiikka suoraan EtherCAT-järjestelmässä tuo myös etuja.
ELXxxxx | Explosion protection (Ex i)
The EtherCAT Terminals from the ELX series with intrinsically safe inputs/outputs enable the connection of field devices up to zone 0/20.
CPX29xx, CPX39xx | Ex Control Panels
The Control Panel series CPX29xx and CPX39xx offer multi-touch technology for distances of up to 100 meters for use in zone 2/22.
CPX27xx, CPX37xx | Ex Panel PCs
The CPX27xx and CPX37xx Panel PC series for use in zone 2/22 offer multi-touch technology and multi-core performance.