SoltarFixarFechar

Cartões EtherCAT para monitoramento de rede, controle de processos e monitoramento de energia

Altamente escalável: a linha de produtos EtherCAT I/O para gerenciamento de energia foi expandida

O gerenciamento de energia na operação da máquina e nas indústrias de energia cria uma ampla faixa de demandas, começando com o monitoramento básico da rede de fornecimento e o controle do processo até o monitoramento de energia de última geração. Em resposta a essas demandas, a Beckhoff adicionou quatro novos cartões EtherCAT I/O à linha de produtos existente, disponibilizando uma linha ainda mais ampla de cartões EtherCAT, que é excepcionalmente dimensionável em termos de preço e desempenho.

Juntamente com os comprovados cartões de sobreamostragem de monitoramento de energia EL37x3 (e a biblioteca de software TwinCAT Power Monitoring), os novos cartões EtherCAT para gerenciamento de energia proporcionam um linha de produtos abrangente que pode ser adaptada de forma ideal às diversas tarefas encontradas em uma ampla faixa de aplicações.

Dois dos novos cartões EtherCAT são ideais para a medição de energia em aplicações de controle de processo:

  • Como o novo cartão de medição de potência padrão, o cartão EL3443 trifásico EtherCAT é universalmente adequado para todas as tarefas de controle de processo. Em comparação com o modelo anterior, ele oferece inúmeras novas funções, como a funcionalidade de monitoramento da rede elétrica, a determinação precisa do cruzamento zero e a análise de harmônicos. Além disso, também é adequado para sistemas CC.
  • Cartão EtherCAT trifásico EL3453 para medição de tensões até 690 V CA concentra-se em tarefas de controle de processo mais exigentes. Para este propósito, o cartão atualiza seus valores de processo a cada meia onda, o que corresponde a um intervalo de 10 ms a 50 Hz. Estão disponíveis quatro canais de medição de corrente isolados eletricamente com faixas de medição livremente ajustáveis para 100 mA, 1 A ou 5 A, com capacidade de corrente de surto de 60 A.

Duas outras inovações em cartões EtherCAT foram projetadas para o gerenciamento de energia em aplicações de monitoramento e manutenção:

  • Como uma versão econômica, o novo cartão de medição de potência trifásico EL3423 destina-se a soluções de gerenciamento de energia, especialmente em aplicativos IoT. Os parâmetros que podem ser medidos são energia, potência e fator de qualidade da rede. Estes são gravados com um intervalo de atualização que é ajustável de 10 s a 1 h. Como uma característica especial, os parâmetros medidos estão disponíveis como valores médios, mínimos e máximos.
  • Cartão de monitoramento de rede trifásico EL3483 para tensão, frequência e fase permite o monitoramento ideal da fonte de alimentação de uma máquina, o que é particularmente vantajoso para sistemas sensíveis a variações de tensão. Suas funções incluem o monitoramento do valor limite dos valores medidos internos e a configuração de bits de aviso e erro na imagem do processo. A operação monofásica como monitor de tensão, frequência e fase também é possível.
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/