La gestione energetica delle macchine industriali pone richieste che spaziano dal puro e semplice monitoraggio, al controllo dei processi, fino Power Monitoring. Con l’integrazione di quattro nuovi I/O EtherCAT è adesso disponibile un’ampia gamma di terminali EtherCAT altamente scalabile in termini di prezzo e prestazioni.
Insieme ai terminali di monitoraggio a sovracampionamento EL37x3 (e la relativa libreria TwinCAT Power Monitoring), i terminali EtherCAT, destinati al settore della gestione energetica, realizzano un’ampia gamma di prodotti perfettamente adattabili alle rispettive applicazioni.
Due dei nuovi terminali EtherCAT rappresentano la soluzione ideale per la misurazione della potenza per applicazioni del controllo dei processi:
- il terminale a 3 fasi EtherCAT EL3443 è un prodotto universalmente adatto per la misurazione della potenza e per tutti i compiti richiesti ai sistemi di controllo dei processi. Rispetto al modello precedente, fornisce numerose funzioni quali ad esempio funzionalità di monitoraggio di rete elettrica, precisa determinazione del passaggio per lo zero di tensione, nonché l’analisi armonica, risultando idoneo per i sistemi a corrente continua;
- il terminale a 3 fasi EtherCAT EL3453, adatto a misurare tensioni fino a 690 V AC, mette in primo piano esigenti compiti di controllo dei processi. Infatti, il terminale aggiorna i propri valori di processo con ogni semionda, che a 50 Hz equivale a un intervallo di 10 ms. In termini di dotazione, questa soluzione si affida a quattro canali di misurazione della corrente separati galvanicamente e liberamente impostabili nel range di misurazione per 100 mA, 1 A o 5 A e una capacità di sovracorrente di picco di 60 A.
Ulteriori terminali EtherCAT sono stati concepiti per la gestione energetica in applicazioni di monitoraggio e manutenzione:
- il nuovo terminale a 3 fasi per la misurazione dell’energia EL3423 è una variante Economy per soluzioni di gestione energetica sensibili ai costi, in particolare anche in ambiente IoT. Con un intervallo di aggiornamento impostabile da 10 s a 1 h, vengono rilevati i valori di misurazione relativi a energia, potenza e coefficiente di qualità della rete. Una caratteristica particolare è la disponibilità di valori statistici come valori medi, minimi e massimi;
- il terminale a 3 fasi EL3483 di tensione, frequenza e fase consente un monitoraggio ottimale dell’alimentazione di tensione di una macchina, assicurando quindi vantaggi importanti per i sistemi sensibili a variazioni di tensione. Le funzioni implementate permettono il monitoraggio di valori misurati rispetto a delle soglie impostate, nonché l’impostazione dei bit di avviso e di errore nell’immagine di processo. Il terminale può anche lavorare in sistemi a singola fase.
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia