Pour manager l’environnement machine et l’évaluation énergétique, les fonctionnalités sont variées, allant de la simple surveillance des phases et du courant, en passant par le contrôle commande. Pour répondre à ces problématiques, Beckhoff a ajouté quatre nouvelles bornes d’E/S EtherCAT, offrant ainsi une gamme évolutive, performante et accessible.
Ces nouvelles bornes EtherCAT dédiées au management de l’énergie s’ajoutent aux bornes de suréchantillonnage EL37x3 (et à la bibliothèque TwinCAT associée Power Monitoring), Beckhoff propose ainsi des solutions pour un large spectre d’applications.
Parmi les nouvelles bornes EtherCAT, deux sont destinées à la mesure de puissance dans le monde du process :
- La borne EtherCAT triphasée EL3443 est une nouvelle borne de mesure de puissance standard à emploi universel, adaptée pour toutes les tâches liées à la commande de processus. Elle offre une multitude de nouvelles fonctions, telles que la surveillance des phases et du courant, la détermination précise du passage par zéro de la tension ainsi que l’analyse des harmoniques. De plus, elle peut être employée dans des systèmes à courant continu.
- La borne EtherCAT triphasée EL3453 a été conçue pour mesurer des tensions atteignant 690 V c.a. et est prédestinée aux tâches pointues de contrôle commande. En effet, elle est capable d’actualiser ses valeurs de processus à chaque demi-onde, ce qui correspond à 50 Hz à un intervalle de 10 ms. Du point de vue matériel, elle permet d’utiliser quatre canaux de mesure de courant pour 100 mA, 1 A ou 5 A, isolés électriquement et librement définissables dans la plage de mesure. Enfin, elle présente une capacité de résistance aux surcharges impulsionnelles atteignant 60 A.
Les deux autres nouvelles bornes EtherCAT ont été élaborées pour le management de l’énergie, notamment pour la surveillance et la maintenance :
- La nouvelle borne de mesure triphasée EL3423 est prédestinée aux solutions de management de l’énergie sensibles aux coûts, en particulier dans l’environnement IdO. Elle enregistre les valeurs de mesure Énergie, Puissance et Facteur de qualité du secteur avec un intervalle d’actualisation réglable de 10 s à 1 h. Les valeurs mentionnées sont présentées sous la forme de moyenne, de minimum et de maximum.
- La borne de surveillance du secteur triphasée EL3483 pour tension, fréquence et phase permet une surveillance optimale de l’alimentation en tension d’une machine, ce qui peut s’avérer très avantageux pour ce type de systèmes sensibles. Parmi ses fonctions, cette borne compte une surveillance de seuils des valeurs de mesure internes ainsi que la définition de bits d’alarme et d’erreur dans la représentation de processus. Elle peut aussi être exploitée dans un système monophasé pour surveiller la tension, la fréquence et les phases.
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/