La gestión de la energía en un entorno de máquinas y en la industria energética plantea un amplio rango de requisitos, comenzando por la supervisión básica de la red y el control de los procesos hasta el Power Monitoring de alto nivel. Con cuatro nuevos I/O EtherCAT, ahora se encuentra a disposición una amplia gama de terminales EtherCAT, escalable en precio y potencia.
Los nuevos terminales EtherCAT para la gestión de la energía, en combinación con los terminales de oversampling de monitorización de red de eficacia probada EL37x3 (y la correspondiente biblioteca TwinCAT Power Monitoring), ofrecen una amplia gama de productos que pueden adaptarse de forma óptima a las más diversas aplicaciones.
Por ejemplo, dos de los nuevos terminales EtherCAT son perfectamente adecuados para la medición de la potencia en el área de aplicación del control de procesos:
- El terminal EtherCAT de 3 fases EL3443 es adecuado como nuevo terminal de medición de energía estándar para el uso universal en todas las tareas del control de procesos. En comparación con el modelo anterior, ofrece numerosas nuevas funciones como, por ejemplo, funcionalidad de supervisión de red, determinación precisa del ´paso de la tensión por cero, así como análisis armónicos y también es adecuado para sistemas de corriente continua.
- El terminal EtherCAT de 3 fases EL3453 para tensiones de medición de hasta 690 V AC es especialmente adecuado para exigentes tareas de control de procesos. El terminal actualiza sus valores de proceso con cada semionda, lo que para 50 Hz corresponde a un intervalo de 10 ms. En cuanto al equipamiento, se pueden utilizar cuatro canales de medición de corriente galvánicamente separados y de libre ajuste en el rango de medición para 100 mA, 1 A o 5 A y una sobrecarga momentánea de 60 A.
Otras dos novedades de terminales EtherCAT para la gestión de la energía fueron concebidas para las áreas de aplicación de supervisión y mantenimiento:
- El nuevo terminal de medición de energía de 3 fases EL3423 es una variante económica predestinada a soluciones de gestión de la energía sensibles a los costes, en particular, también en el entorno IoT. Se registran los valores de medición energía, potencia y factor de calidad de la red con un intervalo de actualización ajustable de 10 s a 1 h. Una característica especial es que los valores mencionados están disponibles como valores medios, mínimos y máximos.
- El supervisor de red de 3 fases EL3483 para tensión, frecuencia y fase permite supervisar de forma óptima la alimentación de corriente de una máquina, lo que ofrece grandes ventajas, sobre todo en el caso de sistemas sensibles en este aspecto. Entre las funciones se encuentran una supervisión de umbrales de los valores de medición internos, así como el establecimiento de bits de advertencia y error en la imagen de proceso. También es posible el funcionamiento monofásico como controlador de tensión, frecuencia y fase.
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
España