Energiebeheer bij machinebediening en in de energiesector stelt de meest uiteenlopende eisen, van pure netwerkbewaking via procesbesturing tot highend power monitoring. Beckhoff heeft vier nieuwe EtherCAT I/O terminals toegevoegd aan het bestaande assortiment, een nog bredere waaier aan EtherCAT Terminals welke uiterst schaalbaar zijn qua prijs en prestaties.
De nieuwe EtherCAT-klemmen voor energiebeheer vormen samen met de bewezen klemmen voor power monitoring oversampling EL37x3 (en de bijbehorende TwinCAT Power Monitoring-bibliotheek) een compleet productassortiment, dat in een breed scala aan toepassingen aan de betreffende behoeften kan worden aangepast.
Zo zijn twee van de nieuwe EtherCAT-klemmen ideaal voor vermogensmeting in het toepassingsgebied procesbesturing:
- De nieuwe 3-fase EtherCAT-klem EL3443 voor vermogenmeting is universeel inzetbaar voor alle taken van de procesbesturing. Deze biedt in vergelijking met het voorgaande model talloze nieuwe functies, zoals netwerkbewaking, nauwkeurige nulspanningsdoorgang alsmede harmonische analyse, en is tevens geschikt voor gelijkstroomsystemen.
- Bij de 3-fase EtherCAT-klem EL3453 voor het meten van spaningen tot 690 V AC gaat het vooral om veeleisende procesbesturingstaken. De klem werkt hiervoor zijn proceswaarden met elke halve golf bij, wat bij 50 Hz overeenkomt met een interval van 10 ms. Er vier galvanisch gescheiden en qua meetbereik vrij instelbare kanalen voor stroomsterktemeting van 100 mA, 1 A of 5 A beschikbaar met een piekstroom van 60 A.
Daarnaast zijn er nog twee innovaties bij de EtherCAT-klemmen voor energiebeheer. Deze vinden hun toepassingen in de monitoring en het onderhoud:
- De nieuwe 3-fase stroommeetaansluiting EL3423 is als economy-uitvoering bedoeld voor kostengevoelige energiebeheeroplossingen, met name op het gebied van IoT. De parameters die gemeten kunnen worden zijn energie, vermogen en netkwaliteitsfactor. Deze worden geregistreerd met een update interval instelbaar van 10s tot 1 uur. Als bijzonder kenmerk zijn de genoemde waarden beschikbaar als gemiddelde, minimum- en maximumwaarde.
- Met de 3-fase netwerkbewaking EL3483 voor spanning, frequentie en fase kan de voedingsspanning van een machine optimaal worden bewaakt. Dit biedt vooral grote voordelen bij systemen die gevoelig zijn voor spanningsvariaties. Tot de functies behoren onder andere een drempelwaardebewaking van de interne meetwaarden alsmede het instellen van waarschuwings- en storingsbits in het procesbeeld. Eenfasegebruik als spannings-, frequentie- en fasebewaking is ook mogelijk.