A gépüzemeltetésben és az energiaiparban alkalmazott energiafelügyeleti rendszereknek széles körű igényeket kell kielégíteniük, a váltakozó áramú táphálózat alapszintű monitorozásától és a folyamatvezérléstől a kifinomult energiafelügyeleti műveletekig terjedően. Ezekre az igényekre reagálva a Beckhoff négy új be- és kimeneti egységgel bővítette EtherCAT-termináljainak választékát, ár és képességek tekintetében rendkívül rugalmas skálázhatóságot biztosítva.
A már bevált, EL37x3 típusú, túlmintavételező teljesítménymonitorozó terminálok (és a hozzájuk kapcsolódó, TwinCAT Power Monitoring szoftverkönyvtár), valamint az új EtherCAT energiafelügyeleti terminálok olyan átfogó termékválasztékot képviselnek, amellyel a legkülönfélébb területeken minden igény optimálisan kielégíthető.
A két új EtherCAT-terminállal ideálisan megoldhatók a folyamatvezérlési fejlesztésekhez szükséges teljesítménymérési feladatok:
- Az EL3443 típusú új, háromfázisú, általános teljesítménymérő EtherCAT-terminál univerzálisan használható minden folyamatvezérlési feladathoz. Elődjéhez képest számos új funkcióval – például táphálózatfigyelési képességekkel rendelkezik – pontosan meghatározza a feszültség nullátmenetének helyeit és felharmonikus-elemzés is végezhető vele. Ezenfelül egyenfeszültségű rendszerekben is használható.
- Az EL3453 típusú, háromfázisú, legfeljebb 690 V-os váltakozó feszültség mérésére alkalmas feszültségmérő EtherCAT-terminált komplex folyamatvezérlési feladatokhoz fejlesztették ki. A fenti célkitűzések biztosítása érdekében a terminál félperiódusonként, azaz 50 Hz-es frekvencia esetén 10 ms onként frissíti folyamatadatait. Mindehhez négy, galvanikusan leválasztott árammérő csatorna áll rendelkezésre, melyek méréshatára 100 mA, 1 A és 5 A között szabadon beállítható és 60 A-es túláramot képesek elviselni.
További két EtherCAT-terminálújdonság az energiafelügyeleti alkalmazások monitorozási és karbantartási feladatait támogatja:
- A költséghatékony, EL3423 típusú, háromfázisú energiafelügyeleti terminált korlátozott költségvetésű energiafelügyeleti rendszerekhez, elsősorban IoT-alkalmazásokhoz fejlesztették ki. A terminál energiafogyasztás, teljesítmény és hálózati minőségi tényező mérésére szolgál, amelynek paramétereit 10 s és 1 h között beállítható frissítési időközönként rögzíti. Speciális funkcióként regisztrálja a mérésadatok átlagértékét, minimumát és maximumát is.
- Az EL3483 típusú, háromfázisú, hálózati táplálás feszültségeinek, frekvenciájának és fázisának monitorozására szolgáló terminállal optimálisan ellenőrizhető egy gép tápellátása, és különösen jól alkalmazható feszültségváltozásokra érzékeny rendszerekben. Képességei közé tartozik a belső mért értékek küszöbértékeinek monitorozása, valamint beállíthatók a folyamatkép figyelmeztető- és hibabitjei. Egyfázisú eszközként is használható a feszültség, az áram és a fázis figyelésére.
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/