Dynamiczny wzrost obrotów i zdolności produkcyjnych oraz rozbudowa sieci sprzedaży

Firma Beckhoff Automation zwiększyła obroty o 19% do 810 mln euro

W 2017 r. globalne obroty firmy Beckhoff Automation sięgnęły 810 mln euro, a tym samym były o 10% wyższe niż w roku poprzednim. Sukces ten przedsiębiorstwo zawdzięcza zarówno wprowadzeniu na rynek nowych produktów, jak i rozbudowie sieci sprzedaży, zwiększeniu zdolności produkcyjnych, a także dobrej koniunkturze na rynkach światowych.

  • obroty globalne w 2017 r.: 810 mln euro (+19%)
  • 3900 pracowników na całym świecie (+16%)

„Rok 2017 okazał się bardzo udany dla naszego przedsiębiorstwa. Cieszy nas, że odnotowaliśmy wzrost we wszystkich regionach geograficznych”, podsumowuje prezes Zarządu Hans Beckhoff. „Dobra koniunktura na światowych rynkach w 2017 r. przełożyła się także na dynamiczny rozwój wszystkich branż, od budowy maszyn po automatykę budynkową.” W 2017 r. najsilniejszy wzrost gospodarczy odnotował region Azji i Pacyfiku, w tym najprężniej rozwijające się Chiny. Jednak także Niemcy i pozostałe kraje Europy wkroczyły na ścieżkę intensywnego wzrostu.

Kompleksowa rozbudowa zdolności produkcyjnych

„Aby sprostać obecnej i prognozowanej na ten rok stopie wzrostu, znacznie zwiększyliśmy nasze zdolności produkcyjne. Dla przykładu, w zakresie produkcji podstawowej – projektowania i montażu płytek drukowanych – wzrosły one o ponad 70%”, wyjaśnia Hans Beckhoff. Wzrosła także produkcja pomocnicza (montaż końcowy) we wszystkich grupach produktów. Dział produkcji I/O został przeniesiony do nowej hali o powierzchni 10 000 m2, a więc dwukrotnie większej niż zajmował dotychczas. Zaś do końca bieżącego roku do użytku oddanych zostanie kolejne 40 000 m2 hal. Tym samym łączna powierzchnia zakładów firmy Beckhoff w Nadrenii-Północnej Westfalii przekroczy 140 000 m2, co stworzy jej odpowiednie warunki do dalszego rozwoju. Aby sprostać wymaganiom związanym z rozbudową, tylko w 2018 r. Beckhoff zainwestuje w budynki i wyposażenie ok. 50 mln euro. Kolejne 60 mln euro będzie co roku przeznaczane na rozwój nowych produktów i technologii wytwarzania.

Analogiczny rozwój przeżywa sektor techniki napędowej: firma rozbudowała swój zakład w Marktheidenfeld o dział produkcji komponentów mechanicznych do serwonapędów. W ramach inwestycji oddano do użytku dodatkowe 2500 m2 powierzchni produkcyjnej i 1000 m2 powierzchni biurowej. Jak wyjaśnia Hans Beckhoff: „Dzięki uruchomieniu produkcji wałów silnika oraz obudów serwonapędów znacznie zwiększyliśmy udział własny w procesie ich wytwarzania. Inwestycja ta ułatwi nam zarządzanie dynamicznym rozwojem firmy oraz umożliwi dalsze podnoszenie standardów jakości naszych produktów. Co więcej, własna produkcja podzespołów mechanicznych upraszcza i przyspiesza proces dostosowywania wyrobów do potrzeb klientów oraz wdrażania prototypów i innowacji.”

Bliskość rynków docelowych kluczem do sukcesu

Według Hansa Beckhoffa czynnikiem w dużej mierze decydującym o sukcesie danego projektu z zakresu automatyzacji jest także bezpośredni kontakt z klientem umożliwiający ścisłą współpracę przy opracowywaniu optymalnych dla niego rozwiązań. „Chcielibyśmy, aby nasze przedstawicielstwa znajdowały się zawsze jak najbliżej siedziby klienta. Dobrym przykładem są tutaj Niemcy, gdzie po otwarciu w 2018 r. trzech biur regionalnych w Erfurcie, Fuldzie i Mannheim uzyskamy niemal pełne pokrycie powierzchni kraju”, wyjaśnia Hans Beckhoff.

Oprócz rozwijania 22 punktów sprzedaży w Niemczech Beckhoff kontynuuje także rozbudowę globalnej sieci dystrybucji. Niedawno swoją działalność rozpoczęły spółka córka firmy na Tajwanie i nowe przedstawicielstwo w Estonii. Trwa również budowa kolejnej spółki córki w Meksyku. Spółki i przedstawicielstwa firmy funkcjonują obecnie w 37 państwach, a uwzględniając lokalnych dystrybutorów, jej reprezentanci obecni są w 75 krajach świata.

W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba pracowników firmy wzrosła o 16% – do 3900 w skali świata. 2900 z nich jest zatrudnionych w Niemczech, z czego 2600 w siedzibie przedsiębiorstwa w Verl. 1400 pracowników może pochwalić się wykształceniem inżynierskim.

Uniwersalne produkty i technologie do każdej aplikacji

Firma Beckhoff dostarcza kompleksowe systemy o różnych klasach sprawności znajdujące zastosowanie we wszystkich obszarach automatyzacji. Oferowane przez nią technologie sterowania i napędów cechują się wysoką skalowalnością, a tym samym możliwością optymalnego dostosowania do potrzeb różnych aplikacji. Według Hansa Beckhoffa ich wspólną zaletą jest fakt, że „oprogramowanie TwinCAT integruje w jednym pakiecie wszystkie niezbędne komponenty maszyn, takie jak sterownik SPS, napęd, robotyka, technika pomiarowa, Scientific Automation, systemy wizyjne, komunikacja, funkcje IoT czy oprogramowanie do obsługi HMI.” Jak przekonuje Hans Beckhoff, takie rozwiązanie zwiększa użyteczność i pozwala na korzystanie z zalet najnowszej technologii przy zachowaniu niskich kosztów ogólnych. Dzięki zaangażowaniu inżynierów z firmy Beckhoff najnowsza wersja oprogramowania oferuje także możliwość przetwarzania obrazu – widzenia maszynowego – za pomocą TwinCAT Vision. Także w tym przypadku pełna integracja funkcji przetwarzania obrazu w ramach funkcjonalności systemu sterowania przynosi użytkownikom wielu aplikacji wymierne korzyści.

Dalszy pozytywny rozwój w 2018 roku

„Rok 2018 zaczął się dla nas bardzo pozytywnie. W pierwszym kwartale znów odnotowaliśmy znaczny, dwucyfrowy wzrost”, informuje Hans Beckhoff i prognozuje z optymizmem: „Nasz rozwój w 2018 r. będzie być może nieco bardziej umiarkowany, ale prawdopodobnie utrzyma się na wysokim poziomie. Nasza pozycja zarówno pod względem technologicznym, jak i sprzedażowym nie wydaje się zagrożona.”

Ms. Justyna Rudnik

Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska

+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/