LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Erfolgreicher Ausbau von Umsatz, Produktionskapazität und Vertriebsnetz

Beckhoff Automation steigert Umsatz um 19 % auf 810 Mio. Euro

Beckhoff Automation hat in 2017 einen weltweiten Umsatz von 810 Mio. Euro erwirtschaftet. Dies entspricht einem Wachstum von 19 % gegenüber dem Vorjahr. Zu diesem Erfolg haben gleichermaßen die Markteinführung neuer Produkte, der Ausbau des Vertriebsnetzes, die Vergrößerung der Produktionskapazitäten und nicht zuletzt natürlich das gute Wachstum der Beckhoff-Kunden beigetragen.

  • Weltumsatz 2017: 810 Mio. Euro (+19 %)
  • weltweit 3.900 Mitarbeiter (+16 %)

„2017 war ein sehr erfolgreiches Jahr für unser Unternehmen. Es freut uns, dass alle geografischen Bereiche ein Wachstum vermelden konnten“, bilanziert Geschäftsführer Hans Beckhoff. „Es gab in 2017 wirklich eine robuste Weltkonjunktur, die sich auch in einer positiven Entwicklung über alle Branchen hinweg, vom allgemeinen Maschinenbau bis hin zur Gebäudeautomation, zeigte.“ In 2017 am stärksten gewachsen ist die Region Asien und der pazifische Raum, zu dem auch China als am deutlichsten gestiegener Markt zählt. Aber auch Deutschland und insbesondere das übrige Europa haben einen guten Wachstumskurs beschritten.

Umfassender Ausbau der Produktionskapazitäten

„Um die aktuellen und im weiteren Verlauf des Jahres 2018 erwarteten Zuwächse abfangen zu können, haben wir unsere Produktionskapazität massiv ausgebaut. Beispielsweise sind unsere Kapazitäten im Bereich der primären Fertigung – der Leiterplattenbestückung – um mehr als 70 % gestiegen“, erläutert Hans Beckhoff. Die sekundäre Fertigung, d. h. die Endmontage, wurde ebenfalls für alle Produktgruppen erweitert. So konnte z. B. die I/O-Fertigung in eine 10.000 m2 große Erweiterung umziehen, eine Verdoppelung der bisherigen Produktionsfläche. Bis Ende 2018 sollen insgesamt weitere 40.000 m² Fläche zur Verfügung stehen. Mit dann insgesamt 140.000 m² Fläche an den westfälischen Standorten sieht sich Beckhoff für das erwartete weitere Wachstum gut gerüstet. Um all diese Erweiterungen zu stemmen, investiert Beckhoff in 2018 ca. 50 Mio. Euro in Gebäude und Ausrüstungen. Unabhängig davon werden jährlich weitere 60 Mio. Euro in die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren investiert.

Im Geschäftsbereich Antriebstechnik hat Beckhoff den Standort Marktheidenfeld durch eine eigene Mechanik-Fertigung für Servomotoren ausgebaut. Entstanden sind damit weitere 2.500 m2 Produktionsfläche und zusätzlich 1.000 m2 für Büros. Dazu erläutert Hans Beckhoff: „Durch die eigene Herstellung von Motorwellen und Gehäusen für unsere Servomotoren haben wir die Fertigungstiefe deutlich erhöht. Auf diese Weise kann das rasche Wachstum durch eigene Investition gemeistert und der hohe Qualitätsstandard im eigenen Hause weiter gesteigert werden. Weiterhin vereinfacht und beschleunigt eine eigene Mechanik-Fertigung die Umsetzung von individuellen Kundenanforderungen sowie von Prototypen und Innovationsprojekten.“

Kundennähe als entscheidender Erfolgsfaktor

Mit entscheidend für den Erfolg eines Automatisierungsprojektes ist laut Hans Beckhoff nicht zuletzt die Nähe zum Kunden, die eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit zur Erarbeitung optimaler Lösungen ermöglicht. „Wir möchten immer möglichst nah beim Kunden vor Ort vertreten sein. So haben wir z. B. in Deutschland mit den drei in 2018 hinzukommenden regionalen Büros in Erfurt, Fulda und Mannheim die flächenmäßig enge Abdeckung in Deutschland nahezu erreicht“, verdeutlicht Hans Beckhoff.

Ergänzend zu den 22 Vertriebsniederlassungen in Deutschland setzt Beckhoff auch den Ausbau seines weltweiten Vertriebsnetzes kontinuierlich fort. Erst kürzlich wurden ein Tochterunternehmen in Taiwan und eine neue Repräsentanz in Estland gegründet. Ein weiteres Tochterunternehmen in Mexiko ist im Aufbau. Derzeit verfügt Beckhoff weltweit über 37 Länder-Tochterunternehmen bzw. Repräsentanzen. Mit den eigenen Vertriebsgesellschaften und Distributoren ist das Unternehmen in 75 Ländern der Welt vertreten.

Die Anzahl der Mitarbeiter ist im Vergleich zum Vorjahr um 16 % auf weltweit 3.900 gestiegen. Davon arbeiten rund 2.900 Beschäftigte in Deutschland und 2.600 am Unternehmenssitz in Verl. 1.400 Mitarbeiter haben eine Ingenieursqualifikation.

Universell einsetzbare Produkte und Technologien

Beckhoff bietet für alle Bereiche der Automatisierung umfassende Systemlösungen in verschiedenen Leistungsklassen an. Dabei ist die Steuerungs- und Antriebstechnik hochskalierbar und somit optimal an vielfältigste Anwendungen anpassbar. Besonders vorteilhaft ist laut Hans Beckhoff, dass „unsere Automatisierungssoftware TwinCAT alle notwendigen Maschinenfunktionalitäten wie z. B. SPS, Motion, Robotik, Messtechnik, Scientific Automation, Vision, Kommunikation, IoT-Funktionen und HMI-Bediensoftware in einem einzigen Softwarepaket vereint. Das führt zu einem hohen funktionalen Nutzen und erlaubt die Realisierung von Spitzentechnologie bei gleichzeitig günstigen Gesamtkosten, ist Hans Beckhoff überzeugt. Aktuell freuen sich die Beckhoff-Ingenieure, dass mit TwinCAT Vision nun auch die Bildverarbeitung, d. h. die Funktion des maschinellen Sehens, als weitere funktionale Komponente in TwinCAT zur Verfügung gestellt werden konnte. Auch hier gilt, dass die tiefe Integration der Bildverarbeitung in die Steuerungsfunktionalität für viele Anwendungen große Vorteile mit sich bringt.

Weitere positive Entwicklung in 2018

„Das Jahr 2018 hat gut begonnen. Im ersten Quartal konnten wir erneut ein deutliches zweistelliges Wachstum verzeichnen“, berichtet Hans Beckhoff und blickt dementsprechend optimistisch in die Zukunft: „Das Wachstum im Jahr 2018 wird vielleicht etwas moderater ausfallen, aber voraussichtlich auf hohem Niveau weitergehen. Wir sehen uns sowohl technologisch als auch vertrieblich hervorragend positioniert.“

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/