Beckhoff Automation heeft in 2017 wereldwijd een omzet van 810 miljoen euro behaald. Dit komt overeen met een groei van 19 % ten opzichte van het voorafgaande jaar. De introductie van nieuwe producten op de markt, de uitbreiding van het distributienetwerk, de verhoging van de productiecapaciteit en natuurlijk de sterke groei bij de klanten van Beckhoff, hebben hier in gelijke mate aan bijgedragen.
- Wereldwijde omzet 2017: 810 miljoen euro (+19 %)
- Wereldwijd 3.900 medewerkers (+16 %)
"2017 was een zeer succesvol jaar voor onze onderneming. We zijn blij dat de groei zich voordeed in alle geografische gebieden", aldus directeur Hans Beckhoff. "2017 werd gekenmerkt door een werkelijk robuuste wereldconjunctuur, die ook te zien was in een positieve ontwikkeling in alle sectoren, van algemene machinebouw tot gebouwautomatisering." De sterkste groei deed zich in 2017 voor in de regio Azië en de Pacific, waarbij ook China bij de snelst groeiende markt behoort. Maar ook Duitsland en in het bijzonder de rest van Europa vertoonden goede groeicijfers.
Omvangrijke uitbreiding van de productiecapaciteit
"Om de huidige en in het verdere verloop van het jaar 2018 verwachte groei het hoofd te kunnen bieden, hebben we onze productiecapaciteit aanzienlijk uitgebreid. Zo is bijvoorbeeld onze capaciteit op het gebied van primaire fabricage – het bedrukken van printplaten met schakelingen – met meer dan 70 % toegenomen", legt Hans Beckhoff uit. De secundaire fabricage, oftewel de eindmontage, is eveneens voor alle productgroepen uitgebreid. Zo is de I/O-productie verhuisd naar een 10.000 m2 grote faciliteit, een verdubbeling van het bestaande productieoppervlak. Tegen het einde van 2018 moet in totaal een oppervlak van nog eens 40.000 m² beschikbaar zijn. Met dan in totaal 140.000 m² op de locaties in Westfalen verwacht Beckhoff goed te zijn uitgerust voor de verwachte verdere groei. Om al deze uitbreidingen mogelijk te maken, investeert Beckhoff in 2018 ongeveer 50 miljoen euro in gebouwen en technische inrichtingen. Onafhankelijk daarvan wordt jaarlijks nog eens 60 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe producten en processen.
Op het gebied van aandrijvingstechniek heeft Beckhoff de locatie Marktheidenfeld uitgebreid met een eigen productiefaciliteit voor servomotoren. Daarmee is nog eens 2.500 m2 aan productieoppervlak en 1.000 m2 extra kantoorruimte gerealiseerd. Hans Beckhoff legt uit: "Door zelf motorassen en behuizingen te fabriceren voor onze servomotoren hebben we de verticale productiemogelijkheden aanzienlijk vergroot. Op deze manier kan met eigen investeringen worden ingespeeld op de snelle groei en kan de hoge kwaliteitsstandaard in-house verder worden verhoogd. Daarnaast vereenvoudigt en versnelt een eigen productie van mechanische componenten de mogelijkheden om tegemoet te komen aan individuele wensen van klanten en het bouwen van prototypen en innovatieprojecten."
Dicht bij de klant staan als doorslaggevende succesfactor
Medebepalend voor het succes van een automatiseringsproject is volgens Hans Beckhoff zeker ook het dicht bij de klant staan, waardoor een nauwe, op vertrouwen gebaseerde samenwerking de mogelijkheid biedt om optimale oplossingen te realiseren. "We willen altijd zo dicht mogelijk bij de klant zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld in Duitsland met de drie nieuwe regionale vestigingen die we in 2018 zullen openen in Erfurt, Fulda en Mannheim een vrijwel naadloze dekking van heel Duitsland bereikt", aldus Hans Beckhoff.
Naast de 22 verkoopvestigingen in Duitsland breidt Beckhoff ook het wereldwijde verkoopnetwerk steeds verder uit. Onlangs nog werden een dochteronderneming in Taiwan en een nieuwe vertegenwoordiging in Estland opgezet. In Mexico wordt momenteel ook een dochteronderneming opgericht. Momenteel beschikt Beckhoff wereldwijd over meer dan 37 landelijke dochterondernemingen of vertegenwoordigingen. Met de eigen verkoopbedrijven en distributeurs is de onderneming in 75 landen over de hele wereld vertegenwoordigd.
Het aantal medewerkers is vergeleken met het voorgaande jaar met 16 % gestegen tot 3.900 wereldwijd. Daarvan werken circa 2.900 werknemers in Duitsland en 2.600 op het hoofdkantoor in Verl. 1.400 medewerkers zijn afgestudeerd als ingenieur.
Universeel inzetbare producten en technologieën
Beckhoff biedt voor alle gebieden van de automatisering complete systeemoplossingen in verschillende prestatieklassen. Daarbij is de besturings- en aandrijvingstechniek in hoge mate schaalbaar en dus optimaal af te stemmen op de meest uiteenlopende toepassingen. Wat volgens Hans Beckhoff bijzonder gunstig is, is dat "onze automatiseringssoftware TwinCAT alle benodigde machinefuncties, zoals PLC, motion, robotica, meettechniek, scientific automation, vision, communicatie, IoT-functies en HMI-bedieningssoftware combineert in één softwarepakket. Dit levert veel functioneel voordeel op, wat volgens Hans Beckhoff de mogelijkheid biedt om toptechnologie te realiseren en tegelijkertijd de kosten beperkt te houden. De Beckhoff ingenieurs zijn verheugd dat zij met TwinCAT Vision nu ook de beeldverwerkingen konden toevoegen d.w.z. dat de functie van de computervisie als functioneel onderdeel in TwinCAT beschikbaar gesteld kan worden. Ook hier geldt, dat de vergaande integratie van de beeldverwerking in de besturingsfunctionaliteit voor veel toepassingen grote voordelen met zich meebrengt.
Verdere positieve ontwikkelingen in 2018
"Het jaar 2018 is goed begonnen. In het eerste kwartaal hebben we opnieuw een duidelijke groei met dubbele cijfers gezien", meldt Hans Beckhoff, die daarom de toekomst met optimisme tegemoetziet: "De groei in 2018 zal misschien iets gematigder zijn, maar we verwachten op een hoog niveau te blijven. We beschouwen onszelf zowel technologisch als bedrijfsmatig uitstekend gepositioneerd."