Mit dem Prinzip der PC-basierten Steuerungstechnik ermöglicht Beckhoff ganzheitliche Lösungen für den Explosionsschutz bis in Zone 0/20.
Weitere Informationen zu diesem Video
![CPX29xx, CPX39xx | Ex-Control-Panels](/media/pictures/tiles/products/ipc/ex-control-panel.png)
CPX29xx, CPX39xx | Ex-Control-Panels
Multitouch-Technologie für Distanzen bis 100 Meter bieten die Control-Panel-Serien CPX29xx und CPX39xx für den Einsatz in den Zone 2/22.
![CPX27xx, CPX37xx | Ex-Panel-PCs](/media/pictures/tiles/products/ipc/ex-panel-pc.png)
CPX27xx, CPX37xx | Ex-Panel-PCs
Multitouch-Technologie und Multicore-Performance bieten die Panel-PC-Serien CPX27xx und CPX37xx für den Einsatz in Zone 2/22.
![ELXxxxx | Explosionsschutz (Ex i)](/media/pictures/tiles/products/i-o/elxxxxx.png)
ELXxxxx | Explosionsschutz (Ex i)
Die EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie, mit eigensicheren Ein-/Ausgängen, erlauben den Anschluss von Feldgeräten bis in Zone 0/20.
![ELX1052 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx1052__web_preview.png)
ELX1052 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, Ex i
Die digitale Eingangsklemme ELX1052 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21 und erfasst deren Signale gemäß IEC 60947-5-6. Die Sensoren werden mit einer Spannung von 8,2 V versorgt und liefern ein diagnosefähiges Stromsignal zurück. Auf diese Weise wird neben dem Schaltzustand auch Leitungsbruch oder Kurzschluss erkannt. Die LEDs stellen die Signal- oder etwaige Fehlerzustände dar.
![ELX1054 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx1054__web_preview.png)
ELX1054 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, Ex i
Die digitale Eingangsklemme ELX1054 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer NAMUR-Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21 und erfasst deren Signale gemäß IEC 60947-5-6. Die Sensoren werden mit einer Spannung von 8,2 V versorgt und liefern ein diagnosefähiges Stromsignal zurück. Auf diese Weise wird neben dem Schaltzustand auch Leitungsbruch oder Kurzschluss erkannt. Die LEDs stellen die Signal- oder etwaige Fehlerzustände dar.
![ELX1058 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx1058__web_preview.png)
ELX1058 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, Ex i
Die digitale Eingangsklemme ELX1058 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer NAMUR-Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21 und erfasst deren Signale gemäß IEC 60947-5-6. Die Sensoren werden mit einer Spannung von 8,2 V versorgt und liefern ein diagnosefähiges Stromsignal zurück. Auf diese Weise wird neben dem Schaltzustand auch Leitungsbruch oder Kurzschluss erkannt. Die LEDs stellen die Signal- oder etwaige Fehlerzustände dar.
![ELX2002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 45 mA, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx2002__web_preview.png)
ELX2002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 45 mA, Ex i
Die digitale Ausgangsklemme ELX2002 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer Aktorik aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die ELX2002 liefert eine Ausgangsspannung von 24 V DC und einen maximalen Ausgangsstrom von 45 mA pro Kanal, der Summenstrom beträgt 80 mA. Der Signalzustand der einzelnen Kanäle wird jeweils durch eine Leuchtdiode angezeigt.
![ELX2008 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 30 mA, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx2008__web_preview.png)
ELX2008 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 30 mA, Ex i
Die digitale Ausgangsklemme ELX2008 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer Aktorik aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die ELX2008 liefert eine Ausgangsspannung von 24 V DC und einen maximalen Ausgangstrom von 30 mA pro Kanal. Der Signalzustand der einzelnen Kanäle wird jeweils durch eine Leuchtdiode angezeigt.
![ELX2792 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, potenzialfrei, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/ELX2792__web_preview.png)
ELX2792 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, potenzialfrei, Ex i
Die Ausgangsklemme ELX2792 besitzt zwei Relais mit je einem Wechselkontakt, die universell zur Schaltung von eigensicheren Verbrauchern bis Zone 0/20 eingesetzt werden können. Diese können z. B. Magnetventile, Schütze oder optische/akustische Signalgeräte sein. Die ELX2792 ist mit potenzialfreien Kontakten ausgestattet. Der Signalzustand der einzelnen Kanäle wird jeweils durch eine Leuchtdiode angezeigt. EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie müssen stets in Verbindung mit der Einspeiseklemme ELX9560 betrieben werden. Diese erzeugt aus der Eingangsspannung (24 V DC) eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung (24 V EX) zur Versorgung der nachfolgenden ELX-Klemmen. Sollte eine erneute Einspeisung erforderlich sein, kann die Kombination aus einer ELX9410 und einer ELX9560 verwendet werden, sodass weitere ELX-Klemmen angereiht werden können. Der ELX-Klemmenstrang muss mit einer ELX9012 oder zwei ELX9410 abgeschlossen werden.
![ELX3152 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3152__web_preview.png)
ELX3152 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, Ex i
Die analoge EtherCAT-Eingangsklemme ELX3152 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Sie versorgt im Feld befindliche Messumformer und überträgt deren analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät. Der Messbereich kann softwareseitig zwischen 0…20 mA und 4…20 mA umgeschaltet werden. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme außerdem die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs.
![ELX3152-0090 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, Ex i, TwinSAFE SC](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3152-0090__web_preview.png)
ELX3152-0090 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, Ex i, TwinSAFE SC
Die analoge Eingangsklemme ELX3152-0090 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Sie versorgt im Feld befindliche Messumformer und überträgt deren analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät. Der Messbereich kann softwareseitig zwischen 0…20 mA und 4…20 mA umgeschaltet werden. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme außerdem die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs.
![ELX3158 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3158__web_preview.png)
ELX3158 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, Ex i
Die analoge EtherCAT-Eingangsklemme ELX3158 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Sie versorgt im Feld befindliche Messumformer und überträgt deren analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme außerdem die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs.
![ELX3181 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3181__web_preview.png)
ELX3181 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i
Die analoge EtherCAT-Eingangsklemme ELX318x erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer HART-fähiger Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Sie versorgt im Feld befindliche Messumformer und überträgt deren analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs, weiterhin informieren LEDs über den Zustand der HART-Kommunikation und signalisieren etwaige Kommunikationsfehler. Die EtherCAT-Klemme zeigt den Signalzustand durch Leuchtdioden an.
![ELX3184 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3184__web_preview.png)
ELX3184 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i
Die analoge EtherCAT-Eingangsklemme ELX318x erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer HART-fähiger Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Sie versorgt im Feld befindliche Messumformer und überträgt deren analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs, weiterhin informieren LEDs über den Zustand der HART-Kommunikation und signalisieren etwaige Kommunikationsfehler. Die EtherCAT-Klemme zeigt den Signalzustand durch Leuchtdioden an.
![ELX3202 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3202__web_preview.png)
ELX3202 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, Ex i
Die analoge Eingangsklemme ELX3202 erlaubt den direkten Anschluss von RTDs aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die Schaltung der ELX3202 kann Sensoren in 2-, 3- und 4-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung erfolgt über den gesamten, frei wählbaren Temperaturbereich. Standardmäßig ist die Klemme auf Pt100-Sensoren in 3-Leitertechnik eingestellt. Die ELX3202 zeigt Signalzustand und Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) durch Leuchtdioden an.
![ELX3202-0090 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, Ex i, TwinSAFE SC](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3202-0090__web_preview.png)
ELX3202-0090 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, Ex i, TwinSAFE SC
Die analoge Eingangsklemme ELX3202-0090 erlaubt den direkten Anschluss von RTDs aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die Schaltung der ELX3202-0090 kann Sensoren in 2-, 3- und 4-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung erfolgt über den gesamten, frei wählbaren Temperaturbereich. Standardmäßig ist die Klemme auf Pt100-Sensoren in 3-Leitertechnik eingestellt. Die ELX3202-0090 zeigt Signalzustand und Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) durch Leuchtdioden an.
![ELX3204 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3204__web_preview.png)
ELX3204 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, Ex i
Die analoge Eingangsklemme ELX3204 erlaubt den direkten Anschluss von RTDs aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die Schaltung der ELX3204 kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung erfolgt über den gesamten, frei wählbaren Temperaturbereich. Standardmäßig ist die Klemme auf Pt100-Sensoren in 2-Leitertechnik eingestellt. Die ELX3204 zeigen Signalzustand und Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) durch Leuchtdioden an.
![ELX3204-0090 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, Ex i, TwinSAFE SC](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3204-0090__web_preview.png)
ELX3204-0090 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, Ex i, TwinSAFE SC
Die analoge Eingangsklemme ELX3204-0090 erlaubt den direkten Anschluss von RTDs aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die Schaltung der ELX3204-0090 kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung erfolgt über den gesamten, frei wählbaren Temperaturbereich. Standardmäßig ist die Klemme auf Pt100-Sensoren in 2-Leitertechnik eingestellt. Die ELX3204-0090 zeigen Signalzustand und Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) durch Leuchtdioden an.
![ELX3252 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…40 kΩ, 16 Bit, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3252__web_preview.png)
ELX3252 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…40 kΩ, 16 Bit, Ex i
Die EtherCAT-Klemme ELX3252 ermöglicht den direkten Anschluss von Potentiometern aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Eine stabilisierte Spannungsversorgung über die Powerkontakte der Einspeiseklemme ELX9560 und die ratiometrische Messung der Eingangsspannung bieten die Voraussetzungen für präzises Messen. An den Eingängen können Potentiometer von 300 Ω bis 40 kΩ angeschlossen und der maximale Widerstandswert des genutzten Potentiometers in der Klemme hinterlegt werden.
![ELX3312 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3312__web_preview.png)
ELX3312 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, Ex i
Die analogen Eingangsklemmen ELX3312 erlauben den direkten Anschluss von Thermoelementen aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die Schaltung der ELX3312 kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung erfolgt über den gesamten, frei wählbaren Temperaturbereich. Ein Drahtbruch wird durch Error-LEDs signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung. Mit der ELX3312 ist auch eine Spannungsmessung im mV-Bereich möglich.
![ELX3312-0090 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, Ex i, TwinSAFE SC](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3312-0090__web_preview.png)
ELX3312-0090 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, Ex i, TwinSAFE SC
Die analogen Eingangsklemme ELX3312-0090 erlaubt den direkten Anschluss von Thermoelementen aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die Schaltung der ELX3312-0090 kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung erfolgt über den gesamten, frei wählbaren Temperaturbereich. Ein Drahtbruch wird durch Error-LEDs signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung. Mit der ELX3312-0090 ist auch eine mV-Messung möglich.
![ELX3314 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3314__web_preview.png)
ELX3314 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, Ex i
Die analoge Eingangsklemme ELX3314 erlaubt den direkten Anschluss von Thermoelementen aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die Schaltung der ELX3314 kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung erfolgt über den gesamten, frei wählbaren Temperaturbereich. Ein Drahtbruch wird durch Error-LEDs signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung. Mit der ELX3314 ist auch eine Spannungsmessung im mV-Bereich möglich.
![ELX3314-0090 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, Ex i, TwinSAFE SC](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3314-0090__web_preview.png)
ELX3314-0090 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, Ex i, TwinSAFE SC
Die analoge Eingangsklemme ELX3314-0090 erlaubt den direkten Anschluss von Thermoelementen aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die Schaltung der ELX3314-0090 kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung erfolgt über den gesamten, frei wählbaren Temperaturbereich. Ein Drahtbruch wird durch Error-LEDs signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung. Mit der ELX3314-0090 ist auch eine mV-Messung möglich.
![ELX3351 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3351__web_preview.png)
ELX3351 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Ex i
Die analoge Eingangsklemme ELX3351 erlaubt den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke oder Wägezelle aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Der Anschluss der Klemme kann in 4- oder 6-Leitertechnik erfolgen. Das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF wird mit einer Auflösung von 24 Bit erfasst und die Kraftbelastung als Prozesswert berechnet. Neben einer automatischen Selbstkalibirierung (deaktivierbar) sind Zusatzfunktionen wie Tara und Freeze sowie dynamische Filter integriert, damit ist die ELX3351 funktional vergleichbar mit der EL3356.
![ELX3351-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Ex i, TwinSAFE SC](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx3351-0090__web_preview.png)
ELX3351-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Ex i, TwinSAFE SC
Die analoge Eingangsklemme ELX3351-0090 erlaubt den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke oder Wägezelle aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Der Anschluss der Klemme kann in 4- oder 6-Leitertechnik erfolgen. Das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UR wird mit einer Auflösung von 16 Bit erfasst und die Kraftbelastung als Prozesswert berechnet. Neben einer automatischen Selbstkalibirierung (deaktivierbar) sind Zusatzfunktionen wie Tara und Freeze sowie dynamische Filter integriert.
![ELX4154 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx4154__web_preview.png)
ELX4154 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, Ex i
Die analoge Ausgangsklemme ELX4154 dient zum direkten Anschluss eigensicherer Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Mit der ELX4154 können zum Beispiel eigensichere Regler für Stellventile angesteuert werden. Der Ausgangsstrombereich kann zwischen 0…20 mA und 4…20 mA umgeschaltet werden.
![ELX4181 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx4181__web_preview.png)
ELX4181 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, HART, Ex i
Die analoge EtherCAT-Ausgangsklemme ELX4181 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer HART-fähiger Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Mit der ELX4181 können zum Beispiel eigensichere Regler für Stellventile angesteuert werden. Die Status- und Error-LEDs informieren über den Zustand der HART-Kommunikation und signalisieren etwaige Kommunikationsfehler.
![ELX5151 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, NAMUR, Ex i](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx5151__web_preview.png)
ELX5151 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, NAMUR, Ex i
Die EtherCAT-Klemme ELX5151 erlaubt den direkten Anschluss eines eigensicheren Inkremental-Encoders aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die Klemme versorgt den Encoder mit einer Spannung von 8,2 V DC und wertet ein diagnosefähiges NAMUR-Signal gemäß IEC 60947-5-6 aus. Auf diese Weise wird neben dem Schaltzustand auch Leitungsbruch oder Kurzschluss erkannt. Die ELX5151 kann auch als Vor- und Rückwärtszähler genutzt werden und erlaubt das Umschalten zwischen 16- und 32-Bit-Zählweise.
![ELX5151-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, NAMUR, Ex i, TwinSAFE SC](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx5151-0090__web_preview.png)
ELX5151-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, NAMUR, Ex i, TwinSAFE SC
Die EtherCAT-Klemme ELX5151-0090 erlaubt den direkten Anschluss eines eigensicheren Inkremental-Encoders aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Die Klemme versorgt den Encoder mit einer Spannung von 8,2 V DC und wertet ein diagnosefähiges NAMUR-Signal gemäß IEC 60947-5-6 aus. Auf diese Weise wird neben dem Schaltzustand auch Leitungsbruch oder Kurzschluss erkannt. Die ELX5151-0090 kann auch als Vor- und Rückwärtszähler genutzt werden und erlaubt das Umschalten zwischen 16- und 32-Bit-Zählweise.
![ELX9012 | Busendkappe für ELX, blau](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx9012__web_preview.png)
ELX9012 | Busendkappe für ELX, blau
Die ELX9012 dient zum Abschluss eines ELX-Klemmenstranges und deckt neben den E-Bus-Kontakten auch die Powerkontakte gemäß IEC 60079-11 ab. Sie ist farblich der ELX-Klemmenserie angepasst.
![ELX9410 | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, mit Diagnose](https://multimedia.beckhoff.com/media/elx9410__web_preview.png)
ELX9410 | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, mit Diagnose
Die Netzteilklemme ELX9410 dient zur Auffrischung des E-Busses, über den der Datenaustausch zwischen EtherCAT-Koppler und -Klemmen stattfindet. Jede EtherCAT-Klemme benötigt einen bestimmten Strom vom E-Bus (siehe technische Daten: „Stromaufnahme E-Bus“). Dieser Strom wird vom Netzteil des jeweiligen EtherCAT-Kopplers in den E-Bus eingespeist. Bei Konfigurationen mit einer großen Anzahl von ELX-Klemmen kann die ELX9410 zusätzlich eingesetzt werden, um die Stromversorgung des E-Busses auf 1 A zu erhöhen. Die ELX9410 verfügt über eine Diagnosefunktion, die per LED und im Prozessabbild angezeigt wird.
![Prozessindustrie](/media/pictures/tiles/branches/prozessindustrie/process-industry_tile.jpg)
Prozessindustrie
PC-based Control: die durchgängige Lösung für die Automatisierungs- und Prozesstechnik