Mit der lückenlosen Komplettierung der Leistungsmesskette vom Sensor bis in die Cloud ermöglicht Beckhoff als Spezialist für PC-basierte Steuerungstechnik ein deutlich vereinfachtes Energiemanagement und optimiert zugleich die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen. Mit einer dauerhaften und flächendeckenden Leistungsmessung lassen sich umfangreiche Inline-Analysen durchführen, die jede Abweichung erfassen und ein schnelles Eingreifen ermöglichen. Der Ausgangspunkt der Beckhoff-Messkette: die SCT-Stromwandler.
In einem 30-minütigen Webinar spricht Dr. Fabian Assion über die verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler. In seinem Vortrag mit Praxisbeispielen wird der Produktmanager I/O den Zuhörern unter anderem diese Fragen beantworten:
- Wie lassen sich mit dem Beckhoff-Produktportfolio auch kA-Ströme problemlos messen?
- Warum schafft es die verteilte Leistungsmessung von Beckhoff, eine Applikation einfacher und transparenter zu machen?
- Weshalb wird kein PLC-Programmierer benötigt, um Energiemesswerte in die Cloud zu bekommen?
- Wie einfach lässt sich eine vorausschauende Wartung mit einer elektrischen Leistungsmessung realisieren?
Weitere Informationen zu diesem Video
EL3443 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit
Die EtherCAT-Klemme EL3443 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes und übernimmt einfache Vorauswertungen. Die Spannung wird über den direkten Anschluss von L1, L2, L3 und N gemessen. Der Strom der drei Phasen L1, L2 und L3 wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3443 werden die Wirkleistung und der Energieverbrauch für jede Phase berechnet. Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz f und Phasenverschiebungswinkel cos φ und auch Oberschwingung stehen zur Verfügung. Die EL3443 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse sowie zum Energiemanagement.
EL3446 | EtherCAT-Klemme, 6-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 1 A, 24 Bit, verteilte Leistungsmessung
Die EtherCAT-Klemme EL3446 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes und übernimmt einfache Vorauswertungen. Da die EL3446 selbst über keine Spannungseingänge verfügt, werden die Spannungsmesswerte über EtherCAT von einer einmalig pro Netzwerk zu installierenden EL3443 übermittelt. Der Strom der bis zu sechs anschließbaren Phasen wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3446 werden die Wirkleistung und der Energieverbrauch für jede Phase berechnet. Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz f und Phasenverschiebungswinkel cos φ und auch Oberschwingung stehen zur Verfügung. Die EL3446 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse sowie zum Energiemanagement.
EL3453 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 0,1/1/5 A, 24 Bit, galvanisch getrennt
Die EtherCAT-Leistungsmessklemme EL3453 besitzt Spannungseingänge für die direkte Überwachung leistungsstarker Generatoren bis max. 690 V AC, wie z. B. in der Windindustrie üblich. Ein vorgeschalteter Spannungswandler ist nicht erforderlich. Die vier Stromeingänge sind galvanisch voneinander getrennt und erlauben den Einsatz der Klemme in allen üblichen geerdeten Stromwandlerschaltungen wie 2- oder 3-Wandleranordnung in Stern- oder Dreieckschaltung inkl. Nullleiterstrommessung. Einfache Netzanalysen werden von der EL3453 bis zur 63. Harmonischen Oberschwingungsanalyse durchgeführt oder zur vereinfachten Diagnose im Power Quality Factor zusammengefasst. Der Oberschwingungsanteil kann wie alle Messwerte der Klemme über die Prozessdaten ausgelesen werden. Die EL3453 enthält das Feature „ExtendedRange“, bei dem den Anwendern der volle technische Messbereich zur Verfügung steht, der 130 % des angegebenen nominellen Messbereichs beträgt.
SCT1111-0032 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 32 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Mini-Durchsteck-Stromwandler SCT1111 können platzsparend mittels Schnappbefestigung auf einer DIN-Hutschiene positioniert werden und eignen sich damit für Messungen auf engsten Bauräumen, z. B. direkt in der Unterverteilung. Dabei werden zwei Stromwandler auf die Hutschiene aufgerastet, der dritte Stromwandler wird auf die befestigten Stromwandler aufgesteckt. Angeschlossen wird über eine entnehmbare Klemme, die eine Vorverdrahtung ermöglicht.
SCT1111-0035 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 35 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Mini-Durchsteck-Stromwandler SCT1111 können platzsparend mittels Schnappbefestigung auf einer DIN-Hutschiene positioniert werden und eignen sich damit für Messungen auf engsten Bauräumen, z. B. direkt in der Unterverteilung. Dabei werden zwei Stromwandler auf die Hutschiene aufgerastet, der dritte Stromwandler wird auf die befestigten Stromwandler aufgesteckt. Angeschlossen wird über eine entnehmbare Klemme, die eine Vorverdrahtung ermöglicht.
SCT1111-0040 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 40 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Mini-Durchsteck-Stromwandler SCT1111 können platzsparend mittels Schnappbefestigung auf einer DIN-Hutschiene positioniert werden und eignen sich damit für Messungen auf engsten Bauräumen, z. B. direkt in der Unterverteilung. Dabei werden zwei Stromwandler auf die Hutschiene aufgerastet, der dritte Stromwandler wird auf die befestigten Stromwandler aufgesteckt. Angeschlossen wird über eine entnehmbare Klemme, die eine Vorverdrahtung ermöglicht.
SCT1111-0050 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 50 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Mini-Durchsteck-Stromwandler SCT1111 können platzsparend mittels Schnappbefestigung auf einer DIN-Hutschiene positioniert werden und eignen sich damit für Messungen auf engsten Bauräumen, z. B. direkt in der Unterverteilung. Dabei werden zwei Stromwandler auf die Hutschiene aufgerastet, der dritte Stromwandler wird auf die befestigten Stromwandler aufgesteckt. Angeschlossen wird über eine entnehmbare Klemme, die eine Vorverdrahtung ermöglicht.
SCT1111-0060 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 60 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Mini-Durchsteck-Stromwandler SCT1111 können platzsparend mittels Schnappbefestigung auf einer DIN-Hutschiene positioniert werden und eignen sich damit für Messungen auf engsten Bauräumen, z. B. direkt in der Unterverteilung. Dabei werden zwei Stromwandler auf die Hutschiene aufgerastet, der dritte Stromwandler wird auf die befestigten Stromwandler aufgesteckt. Angeschlossen wird über eine entnehmbare Klemme, die eine Vorverdrahtung ermöglicht.
SCT1111-0064 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 64 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Mini-Durchsteck-Stromwandler SCT1111 können platzsparend mittels Schnappbefestigung auf einer DIN-Hutschiene positioniert werden und eignen sich damit für Messungen auf engsten Bauräumen, z. B. direkt in der Unterverteilung. Dabei werden zwei Stromwandler auf die Hutschiene aufgerastet, der dritte Stromwandler wird auf die befestigten Stromwandler aufgesteckt. Angeschlossen wird über eine entnehmbare Klemme, die eine Vorverdrahtung ermöglicht.
SCT2111-0060 | Durchsteck-Stromwandler, 60 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2111-0075 | Durchsteck-Stromwandler, 75 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2111-0080 | Durchsteck-Stromwandler, 80 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2111-0100 | Durchsteck-Stromwandler, 100 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2111-0125 | Durchsteck-Stromwandler, 125 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2111-0150 | Durchsteck-Stromwandler, 150 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2111-0200 | Durchsteck-Stromwandler, 200 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2111-0250 | Durchsteck-Stromwandler, 250 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2111-0300 | Durchsteck-Stromwandler, 300 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2111-0400 | Durchsteck-Stromwandler, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2111-0500 | Durchsteck-Stromwandler, 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2121-0125 | Durchsteck-Stromwandler, 125 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2121-0150 | Durchsteck-Stromwandler, 150 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2121-0200 | Durchsteck-Stromwandler, 200 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2121-0250 | Durchsteck-Stromwandler, 250 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2121-0300 | Durchsteck-Stromwandler, 300 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2121-0400 | Durchsteck-Stromwandler, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2121-0500 | Durchsteck-Stromwandler, 500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2121-0600 | Durchsteck-Stromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2211-0400 | Durchsteck-Stromwandler, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2211-0600 | Durchsteck-Stromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2211-0750 | Durchsteck-Stromwandler, 750 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2221-0400 | Durchsteck-Stromwandler, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2221-0600 | Durchsteck-Stromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2221-0750 | Durchsteck-Stromwandler, 750 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2311-0800 | Durchsteck-Stromwandler, 800 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2311-1000 | Durchsteck-Stromwandler, 1000 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2321-0800 | Durchsteck-Stromwandler, 800 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2321-1000 | Durchsteck-Stromwandler, 1000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2411-1250 | Durchsteck-Stromwandler, 1250 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2411-1500 | Durchsteck-Stromwandler, 1500 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2421-1250 | Durchsteck-Stromwandler, 1250 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2421-1500 | Durchsteck-Stromwandler, 1500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2515-2000 | Durchsteck-Stromwandler, 2000 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2525-2000 | Durchsteck-Stromwandler, 2000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2615-2500 | Durchsteck-Stromwandler, 2500 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT2625-2500 | Durchsteck-Stromwandler, 2500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.
SCT3111-0050 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 50 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3111 messen Primärströme von 3 x 50 A (SCT3111-0050) bis 3 x 150 A (SCT3111-0150), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 13,5 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3111-0060 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 60 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3111 messen Primärströme von 3 x 50 A (SCT3111-0050) bis 3 x 150 A (SCT3111-0150), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 13,5 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3111-0075 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 75 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3111 messen Primärströme von 3 x 50 A (SCT3111-0050) bis 3 x 150 A (SCT3111-0150), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 13,5 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3111-0080 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 80 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3111 messen Primärströme von 3 x 50 A (SCT3111-0050) bis 3 x 150 A (SCT3111-0150), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 13,5 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3111-0100 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 100 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3111 messen Primärströme von 3 x 50 A (SCT3111-0050) bis 3 x 150 A (SCT3111-0150), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 13,5 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3111-0125 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 125 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3111 messen Primärströme von 3 x 50 A (SCT3111-0050) bis 3 x 150 A (SCT3111-0150), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 13,5 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3111-0150 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 150 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3111 messen Primärströme von 3 x 50 A (SCT3111-0050) bis 3 x 150 A (SCT3111-0150), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 13,5 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3121-0125 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 125 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3121 messen Primärströme von 3 x 125 A (SCT3121-0125) bis 3 x 150 A (SCT3121-0150), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 13,5 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3121-0150 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 150 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3121 messen Primärströme von 3 x 125 A (SCT3121-0125) bis 3 x 150 A (SCT3121-0150), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 13,5 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3215-0100 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 100 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3215 messen Primärströme von 3 x 100 A (SCT3215-0100) bis 3 x 250 A (SCT3215-0250), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 18 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3215-0150 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 150 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3215 messen Primärströme von 3 x 100 A (SCT3215-0100) bis 3 x 250 A (SCT3215-0250), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 18 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3215-0250 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 250 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3215 messen Primärströme von 3 x 100 A (SCT3215-0100) bis 3 x 250 A (SCT3215-0250), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 18 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3315-0250 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 250 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3315 messen Primärströme von 3 x 250 A (SCT3315-0250) bis 3 x 600 A (SCT3315-0600), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 22 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3315-0400 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 400 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3315 messen Primärströme von 3 x 250 A (SCT3315-0250) bis 3 x 600 A (SCT3315-0600), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 22 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3315-0500 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3315 messen Primärströme von 3 x 250 A (SCT3315-0250) bis 3 x 600 A (SCT3315-0600), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 22 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT3315-0600 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 600 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3315 messen Primärströme von 3 x 250 A (SCT3315-0250) bis 3 x 600 A (SCT3315-0600), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 22 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.
SCT6101-0060 | Kabel-Klappstromwandler, 60 A AC, Genauigkeitsklasse 3
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6101-0075 | Kabel-Klappstromwandler, 75 A AC, Genauigkeitsklasse 3
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6101-0100 | Kabel-Klappstromwandler, 100 A AC, Genauigkeitsklasse 3
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6101-0150 | Kabel-Klappstromwandler, 150 A AC, Genauigkeitsklasse 3
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6311-0200 | Kabel-Klappstromwandler, 200 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6311-0250 | Kabel-Klappstromwandler, 250 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6321-0200 | Kabel-Klappstromwandler, 200 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6321-0250 | Kabel-Klappstromwandler, 250 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6411-0300 | Kabel-Klappstromwandler, 300 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6411-0400 | Kabel-Klappstromwandler, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6411-0500 | Kabel-Klappstromwandler, 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6421-0400 | Kabel-Klappstromwandler, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6421-0500 | Kabel-Klappstromwandler, 500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6615-0600 | Kabel-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6615-0750 | Kabel-Klappstromwandler, 750 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6625-0600 | Kabel-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6625-0750 | Kabel-Klappstromwandler, 750 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6715-0800 | Kabel-Klappstromwandler, 800 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6715-1000 | Kabel-Klappstromwandler, 1000 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6725-0800 | Kabel-Klappstromwandler, 800 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT6725-1000 | Kabel-Klappstromwandler, 1000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7105-0100 | Stromschienen-Klappstromwandler, 100 A AC, Genauigkeitsklasse 3
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7105-0200 | Stromschienen-Klappstromwandler, 200 A AC, Genauigkeitsklasse 3
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7115-0250 | Stromschienen-Klappstromwandler, 250 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7115-0400 | Stromschienen-Klappstromwandler, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7125-0400 | Stromschienen-Klappstromwandler, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7215-0500 | Stromschienen-Klappstromwandler, 500 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7215-0600 | Stromschienen-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7225-0500 | Stromschienen-Klappstromwandler, 500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7225-0600 | Stromschienen-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7315-0750 | Stromschienen-Klappstromwandler, 750 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7315-1000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 1000 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7315-1500 | Stromschienen-Klappstromwandler, 1500 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7325-0750 | Stromschienen-Klappstromwandler, 750 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7325-1000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 1000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7325-1500 | Stromschienen-Klappstromwandler, 1500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7415-1500 | Stromschienen-Klappstromwandler, 1500 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7415-2000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 2000 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7415-2500 | Stromschienen-Klappstromwandler, 2500 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7415-3000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 3000 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7415-4000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 4000 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7415-5000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 5000 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7425-1500 | Stromschienen-Klappstromwandler, 1500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7425-2000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 2000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7425-2500 | Stromschienen-Klappstromwandler, 2500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7425-3000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 3000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7425-4000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 4000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT7425-5000 | Stromschienen-Klappstromwandler, 5000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
SCT0111-0001 | Wickel-Stromwandler, 1 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0111-0002 | Wickel-Stromwandler, 2,5 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0111-0005 | Wickel-Stromwandler, 5 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0111-0010 | Wickel-Stromwandler, 10 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0111-0015 | Wickel-Stromwandler, 15 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0111-0020 | Wickel-Stromwandler, 20 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0111-0025 | Wickel-Stromwandler, 25 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0111-0030 | Wickel-Stromwandler, 30 A AC, Genauigkeitsklasse 1
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0121-0001 | Wickel-Stromwandler, 1 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0121-0002 | Wickel-Stromwandler, 2,5 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0121-0005 | Wickel-Stromwandler, 5 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0121-0010 | Wickel-Stromwandler, 10 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0121-0015 | Wickel-Stromwandler, 15 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0121-0020 | Wickel-Stromwandler, 20 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0121-0025 | Wickel-Stromwandler, 25 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT0121-0030 | Wickel-Stromwandler, 30 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
SCT1101-0016 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 16 A AC, Genauigkeitsklasse 3
Die Mini-Durchsteck-Stromwandler SCT11x1 können platzsparend mittels Schnappbefestigung auf einer DIN-Hutschiene positioniert werden und eignen sich damit für Messungen auf engsten Bauräumen, z. B. direkt in der Unterverteilung. Dabei werden zwei Stromwandler auf die Hutschiene aufgerastet, der dritte Stromwandler wird auf die befestigten Stromwandler aufgesteckt. Angeschlossen wird über eine entnehmbare Klemme, die eine Vorverdrahtung ermöglicht.