Produktinformationen
Technische Daten | SCT2121-0150 |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 |
Primärstrom | 150 A AC |
Sekundärstrom | 1 A |
Bemessungsleistung | 2,5 VA |
Max. Durchmesser Rundleiter | 25,7 mm |
Mögliche Schienen-Abmessungen | 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm |
Baugröße | 1 |
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 81 mm x 52 mm
|
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus, EAC |
Zubehör | |
---|---|
ZB8201-0210 | Schnappbefestigung für SCT21xx und SCT22xx |
ZB8202-0210 | Plombierplatte für SCT21xx/SCT22xx |
ZB8203-0210 | Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx |
ZB8203-0211 | Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx, extra hitzebeständig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen