LösenAnheftenSchließen

SCT6725-0800 | Kabel-Klappstromwandler, 800 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT6725-0800 | Kabel-Klappstromwandler, 800 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT6725-0800 | Kabel-Klappstromwandler, 800 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT6725-0800 | Kabel-Klappstromwandler, 800 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT6725-0800 | Kabel-Klappstromwandler, 800 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT6725-0800
Genauigkeitsklasse0,5
Primärstrom800 A AC
Sekundärstrom5 A
Bemessungsleistung2,5 VA
Max. Durchmesser Rundleiter2 x 42,4 mm
Baugröße7
Abmessungen (B x H x T)67 mm x 96 mm x 69 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen