Produktinformationen
Technische Daten | SCT2221-0400 |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 |
Primärstrom | 400 A AC |
Sekundärstrom | 1 A |
Bemessungsleistung | 10 VA |
Max. Durchmesser Rundleiter | 31,8 mm |
Mögliche Schienen-Abmessungen | 30 x 15 mm, 40 x 10 mm |
Baugröße | 2 |
Abmessungen (B x H x T) | 70 mm x 91 mm x 52 mm
|
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus, EAC |
Zubehör | |
---|---|
ZB8201-0210 | Schnappbefestigung für SCT21xx und SCT22xx |
ZB8202-0210 | Plombierplatte für SCT21xx/SCT22xx |
ZB8203-0210 | Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx |
ZB8203-0211 | Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx, extra hitzebeständig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen