LösenAnheftenSchließen

SCT1111-0064 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 64 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT1111-0064 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 64 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT1111-0064 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 64 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT1111-0064 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 64 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT1111-0064 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 64 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT1111-0064 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 64 A AC, Genauigkeitsklasse 1

Abbildung zeigt praxisnahen Aufbau mit drei SCT1111 und zwei Schnappbefestigungen ZB8201-0110 für die Hutschiene.

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Mini-Durchsteck-Stromwandler SCT1111 können platzsparend mittels Schnappbefestigung auf einer DIN-Hutschiene positioniert werden und eignen sich damit für Messungen auf engsten Bauräumen, z. B. direkt in der Unterverteilung. Dabei werden zwei Stromwandler auf die Hutschiene aufgerastet, der dritte Stromwandler wird auf die befestigten Stromwandler aufgesteckt. Angeschlossen wird über eine entnehmbare Klemme, die eine Vorverdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT1111-0064
Genauigkeitsklasse1
Primärstrom64 A AC
Sekundärstrom1 A
Bemessungsleistung0,5 VA
Max. Durchmesser Rundleiter7,6 mm
Baugröße1
Abmessungen (B x H x T)27,5 mm x 46,5 mm x 19 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC
Zubehör
ZB8201-0110Schnappbefestigung für SCT1xxx

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen