LösenAnheftenSchließen

SCT2111-0150 | Durchsteck-Stromwandler, 150 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT2111-0150 | Durchsteck-Stromwandler, 150 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT2111-0150 | Durchsteck-Stromwandler, 150 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT2111-0150 | Durchsteck-Stromwandler, 150 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT2111-0150 | Durchsteck-Stromwandler, 150 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT2111-0150
Genauigkeitsklasse1
Primärstrom150 A AC
Sekundärstrom1 A
Bemessungsleistung5 VA
Max. Durchmesser Rundleiter25,7 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm
Baugröße1
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 81 mm x 52 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC
Zubehör
ZB8201-0210Schnappbefestigung für SCT21xx und SCT22xx
ZB8202-0210Plombierplatte für SCT21xx/SCT22xx
ZB8203-0210Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx
ZB8203-0211Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx, extra hitzebeständig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen