LösenAnheftenSchließen

Beleuchtung | Tabellarische Produktübersicht

VIP2000 | Flächenbeleuchtung

VIP2000 | Flächenbeleuchtung

Lichtfarbe
OGB-IR850 OGB-IR850
Lichtaustrittsfläche (B x H)
100 x 100 mm VIP2000-1010
breitstrahlend, 90°
VIP2010-1010
engstrahlend, 50°
150 x 150 mm VIP2000-1515
breitstrahlend, 90°
VIP2010-1515
engstrahlend, 50°
200 x 200 mm VIP2000-2020
breitstrahlend, 90°
VIP2010-2020
engstrahlend, 50°
250 x 250 mm VIP2000-2525
breitstrahlend, 90°
VIP2010-2525
engstrahlend, 50°
300 x 300 mm VIP2000-3030
breitstrahlend, 90°
VIP2010-3030
engstrahlend, 50°

Angegebene Werte unter dem Produkt: Lichtverteilung, Abstrahlwinkel


VIR2000 | Ringbeleuchtung

VIR2000 | Ringbeleuchtung

Lichtfarbe
OGB-IR850 OGB-IR850
Lichtaustrittsfläche (B x H)
100 x 100 mm VIR2000-1010
breitstrahlend, 90°
VIR2010-1010
engstrahlend, 50°
150 x 150 mm VIR2000-1515
breitstrahlend, 90°
VIR2010-1515
engstrahlend, 50°
200 x 200 mm VIR2000-2020
breitstrahlend, 90°
VIR2010-2020
engstrahlend, 50°
250 x 250 mm VIR2000-2525
breitstrahlend, 90°
VIR2010-2525
engstrahlend, 50°
300 x 300 mm VIR2000-3030
breitstrahlend, 90°
VIR2010-3030
engstrahlend, 50°

Angegebene Werte unter dem Produkt: Lichtverteilung, Abstrahlwinkel


VIB2000 | Balkenbeleuchtung

VIB2000 | Balkenbeleuchtung

Lichtfarbe
OGB-IR850 OGB-IR850
Lichtaustrittsfläche (B x H)
150 x 50 mm VIB2000-0155
breitstrahlend, 90°
VIB2010-0155
engstrahlend, 50°
200 x 50 mm VIB2000-0205
breitstrahlend, 90°
VIB2010-0205
engstrahlend, 50°
250 x 50 mm VIB2000-0255
breitstrahlend, 90°
VIB2010-0255
engstrahlend, 50°
300 x 50 mm VIB2000-0305
breitstrahlend, 90°
VIB2010-0305
engstrahlend, 50°
400 x 50 mm VIB2000-0405
breitstrahlend, 90°
VIB2010-0405
engstrahlend, 50°
500 x 50 mm VIB2000-0505
breitstrahlend, 90°
VIB2010-0505
engstrahlend, 50°
600 x 50 mm VIB2000-0605
breitstrahlend, 90°
VIB2010-0605
engstrahlend, 50°
800 x 50 mm VIB2000-0805
breitstrahlend, 90°
VIB2010-0805
engstrahlend, 50°
1000 x 50 mm VIB2000-1005
breitstrahlend, 90°
VIB2010-1005
engstrahlend, 50°

Angegebene Werte unter dem Produkt: Lichtverteilung, Abstrahlwinkel