![VIB2010-0305 | Balkenbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 300 x 50 mm](https://multimedia.beckhoff.com/media/vib2000-0305__web_preview.png)
Die engstrahlende Balkenbeleuchtung VIB2010 ist für den Einsatz in einem industriellen Bildverarbeitungssystem vorgesehen. Die rechteckige Lichtaustrittsfläche erzeugt eine optimale Ausleuchtung und sichert die Qualität der Bildaufnahme während des Bildverarbeitungsprozesses. Das rechteckige Format in unterschiedlichen Baugrößen der Serie VIB20x0 ermöglicht die gleichmäßige Ausleuchtung verschieden großer Bereiche. Die VIB20x0 ist so konstruiert, dass die Installation als Auflicht und als Hintergrundbeleuchtung möglich ist. Das diffuse Licht reduziert störende Lichtreflexe von spiegelnden, polierten, glänzenden und metallischen Objekten. Die Konstruktion als Balkenbeleuchtung erlaubt eine optimale Ausleuchtung länglicher Prüfobjekte. Das thermisch gehärtete Frontglas ist doppelseitig entspiegelt schützt vor chemischen sowie mechanischen Umgebungseinflüssen. Das Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium leitet die entstehende Wärme effektiv ab und reduziert störende Lichtreflexe.
Hauptlichtrichtung
- Auflicht
- Durchlicht
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung Dezember 2024
Produktinformationen
Technische Daten | VIB2010-0305 |
---|---|
Produktgruppe | Beleuchtung |
Kategorie/Ausführung | Balkenbeleuchtung |
Lichtfarbe | orange: 612 nm, grün: 545 nm, blau: 452 nm, infrarot: 853 nm, weiß: 6560 K, RA >80 |
Lichtverteilung | engstrahlend |
Abstrahlwinkel | 50° |
Lichtaustrittsfläche (B x H) | 300 x 50 mm |
Spitzenleistung | 1200 W (elektrisch, VIS-LEDs, max. 500 µs) |
Spannungsversorgung | Modus 1: EtherCAT P
Modus 2: 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Max. Leistungsaufnahme | 60 W |
Synchronisation | Modus 1: EtherCAT P Modus 2: Digital-Eingang |
Anschlusstechnik | B12, Buchse, Stecker+Stecker, 2+4 Pin, P-kodiert
B12, Buchse, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, P-kodiert M8, Buchse, 4-polig, P-kodiert |
Frontglas | thermisch gehärtet, doppelseitig entspiegelt |
Betriebstemperaturbereich | 0…+60 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Abmessungen (B x H x T) | 325 mm x 95 mm x 39,5 mm |
Gewicht | 1,55 kg |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, UKCA, EAC, RoHS, WEEE |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen