Die breitstrahlende Ringbeleuchtung VIR2000 ist für den Einsatz in einem industriellen Bildverarbeitungssystem vorgesehen. Die ringartige Lichtaustrittsfläche erzeugt eine homogene Ausleuchtung und sichert die Qualität der Bildaufnahme während des Bildverarbeitungsprozesses. Das rechteckige Format in unterschiedlichen Baugrößen der Serie VIR20x0 ermöglicht die gleichmäßige Ausleuchtung verschieden großer Bereiche. Die VIR20x0 ist so konstruiert, dass die Installation als Auflicht möglich ist. Das diffuse Licht reduziert störende Lichtreflexe von spiegelnden, polierten, glänzenden und metallischen Objekten. Die Ringbeleuchtung erlaubt die Montage einer Kamera direkt in der Lichtausbreitungsfläche über bzw. unter dem Objekt. Das thermisch gehärtete Frontglas ist doppelseitig entspiegelt schützt vor chemischen sowie mechanischen Umgebungseinflüssen. Das Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium leitet die entstehende Wärme effektiv ab und reduziert störende Lichtreflexe.
Hauptlichtrichtung
- Auflicht
- Auflicht Hellfeld
- Auflicht Dunkelfeld
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | VIR2000-2020 |
---|---|
Produktgruppe | Beleuchtung |
Kategorie/Ausführung | Ringbeleuchtung |
Lichtfarbe | orange: 612 nm, grün: 545 nm, blau: 452 nm, infrarot: 853 nm, weiß: 6560 K, RA >80 |
Lichtverteilung | breitstrahlend |
Abstrahlwinkel | 90° |
Lichtaustrittsfläche (B x H) | 200 x 200 mm |
Spitzenleistung | 1200 W (elektrisch, VIS-LEDs, max. 500 µs) |
Spannungsversorgung | Modus 1: EtherCAT P
Modus 2: 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Max. Leistungsaufnahme | 60 W |
Synchronisation | Modus 1: EtherCAT P Modus 2: Digital-Eingang |
Anschlusstechnik | B12, Buchse, Stecker+Stecker, 2+4 Pin, P-kodiert
B12, Buchse, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, P-kodiert M8, Buchse, 4-polig, P-kodiert |
Frontglas | thermisch gehärtet, doppelseitig entspiegelt |
Betriebstemperaturbereich | 0…+60 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Gewicht | 2,5 kg |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, UKCA, EAC, RoHS, WEEE |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen