LösenAnheftenSchließen

VIR2010-3030 | Ringbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 300 x 300 mm

VIR2010-3030 | Ringbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 300 x 300 mm

VIR2010-3030 | Ringbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 300 x 300 mm

VIR2010-3030 | Ringbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 300 x 300 mm

Abstrahlverhalten der Beleuchtung

VIR2010-3030 | Ringbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 300 x 300 mm

VIR2010-3030 | Ringbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 300 x 300 mm

VIR2010-3030 | Ringbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 300 x 300 mm

Abstrahlverhalten der Beleuchtung

Die engstrahlende Ringbeleuchtung VIR2010 ist für den Einsatz in einem industriellen Bildverarbeitungssystem vorgesehen. Die ringartige Lichtaustrittsfläche erzeugt eine homogene Ausleuchtung und sichert die Qualität der Bildaufnahme während des Bildverarbeitungsprozesses. Das rechteckige Format in unterschiedlichen Baugrößen der Serie VIR20x0 ermöglicht die gleichmäßige Ausleuchtung verschieden großer Bereiche. Die VIR20x0 ist so konstruiert, dass die Installation als Auflicht möglich ist. Das diffuse Licht reduziert störende Lichtreflexe von spiegelnden, polierten, glänzenden und metallischen Objekten. Die Ringbeleuchtung erlaubt die Montage einer Kamera direkt in der Lichtausbreitungsfläche über bzw. unter dem Objekt. Das thermisch gehärtete Frontglas ist doppelseitig entspiegelt schützt vor chemischen sowie mechanischen Umgebungseinflüssen. Das Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium leitet die entstehende Wärme effektiv ab und reduziert störende Lichtreflexe.

Hauptlichtrichtung

  • Auflicht
  • Auflicht Hellfeld
  • Auflicht Dunkelfeld

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenVIR2010-3030
ProduktgruppeBeleuchtung
Kategorie/AusführungRingbeleuchtung
Lichtfarbeorange: 612 nm, grün: 545 nm, blau: 452 nm, infrarot: 853 nm, weiß: 6560 K, RA >80
Lichtverteilungengstrahlend
Abstrahlwinkel50°
Lichtaustrittsfläche (B x H)300 x 300 mm
Spitzenleistung1200 W (elektrisch, VIS-LEDs, max. 500 µs)
SpannungsversorgungModus 1: EtherCAT P
Modus 2: 24 V DC (-15 %/+20 %)
Max. Leistungsaufnahme60 W
SynchronisationModus 1: EtherCAT P
Modus 2: Digital-Eingang
AnschlusstechnikB12, Buchse, Stecker+Stecker, 2+4 Pin, P-kodiert
B12, Buchse, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, P-kodiert
M8, Buchse, 4-polig, P-kodiert
Frontglasthermisch gehärtet, doppelseitig entspiegelt
Betriebstemperaturbereich0…+60 °C
SchutzartIP65/67
Gewicht4,1 kg
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, UKCA, EAC, RoHS, WEEE

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen