Die breitstrahlende Flächenbeleuchtung VIP2000 ist für den Einsatz in einem industriellen Bildverarbeitungssystem vorgesehen. Die quadratische Lichtaustrittsfläche erzeugt eine optimale Ausleuchtung und sichern die Qualität der Bildaufnahme während des Bildverarbeitungsprozesses. Das thermisch gehärtete Frontglas ist doppelseitig entspiegelt schützt vor chemischen sowie mechanischen Umgebungseinflüssen. Das Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium leitet die entstehende Wärme effektiv ab und reduziert störende Lichtreflexe.
Hauptlichtrichtung
- Auflicht
- Durchlicht
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | VIP2000-2020 |
---|---|
Produktgruppe | Beleuchtung |
Kategorie/Ausführung | Flächenbeleuchtung |
Lichtfarbe | orange: 612 nm, grün: 545 nm, blau: 452 nm, infrarot: 853 nm, weiß: 6560 K, RA >80 |
Lichtverteilung | breitstrahlend |
Abstrahlwinkel | 90° |
Lichtaustrittsfläche (B x H) | 200 x 200 mm |
Spitzenleistung | 1200 W (elektrisch, VIS-LEDs, max. 500 µs) |
Spannungsversorgung | Modus 1: EtherCAT P
Modus 2: 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Max. Leistungsaufnahme | 60 W |
Synchronisation | Modus 1: EtherCAT P Modus 2: Digital-Eingang |
Anschlusstechnik | B12, Buchse, Stecker+Stecker, 2+4 Pin, P-kodiert
B12, Buchse, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, P-kodiert M8, Buchse, 4-polig, P-kodiert |
Frontglas | thermisch gehärtet, doppelseitig entspiegelt |
Betriebstemperaturbereich | 0…+60 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Abmessungen (B x H x T) | 265 mm x 240 mm x 39,5 mm |
Gewicht | 2,6 kg |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, UKCA, EAC, RoHS, WEEE |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen