LösenAnheftenSchließen

VIB2010-0205 | Balkenbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 200 x 50 mm

VIB2010-0205 | Balkenbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 200 x 50 mm

VIB2010-0205 | Balkenbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 200 x 50 mm

VIB2010-0205 | Balkenbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 200 x 50 mm

Abstrahlverhalten der Beleuchtung

VIB2010-0205 | Balkenbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 200 x 50 mm

VIB2010-0205 | Balkenbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 200 x 50 mm

VIB2010-0205 | Balkenbeleuchtung, OGB-IR850, engstrahlend, Lichtaustrittsfläche 200 x 50 mm

Abstrahlverhalten der Beleuchtung

Die engstrahlende Balkenbeleuchtung VIB2010 ist für den Einsatz in einem industriellen Bildverarbeitungssystem vorgesehen. Die rechteckige Lichtaustrittsfläche erzeugt eine optimale Ausleuchtung und sichert die Qualität der Bildaufnahme während des Bildverarbeitungsprozesses. Das rechteckige Format in unterschiedlichen Baugrößen der Serie VIB20x0 ermöglicht die gleichmäßige Ausleuchtung verschieden großer Bereiche. Die VIB20x0 ist so konstruiert, dass die Installation als Auflicht und als Hintergrundbeleuchtung möglich ist. Das diffuse Licht reduziert störende Lichtreflexe von spiegelnden, polierten, glänzenden und metallischen Objekten. Die Konstruktion als Balkenbeleuchtung erlaubt eine optimale Ausleuchtung länglicher Prüfobjekte. Das thermisch gehärtete Frontglas ist doppelseitig entspiegelt schützt vor chemischen sowie mechanischen Umgebungseinflüssen. Das Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium leitet die entstehende Wärme effektiv ab und reduziert störende Lichtreflexe.

Hauptlichtrichtung

  • Auflicht
  • Durchlicht

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenVIB2010-0205
ProduktgruppeBeleuchtung
Kategorie/AusführungBalkenbeleuchtung
Lichtfarbeorange: 612 nm, grün: 545 nm, blau: 452 nm, infrarot: 853 nm, weiß: 6560 K, RA >80
Lichtverteilungengstrahlend
Abstrahlwinkel50°
Lichtaustrittsfläche (B x H)200 x 50 mm
Spitzenleistung1200 W (elektrisch, VIS-LEDs, max. 500 µs)
SpannungsversorgungModus 1: EtherCAT P
Modus 2: 24 V DC (-15 %/+20 %)
Max. Leistungsaufnahme60 W
SynchronisationModus 1: EtherCAT P
Modus 2: Digital-Eingang
AnschlusstechnikB12, Buchse, Stecker+Stecker, 2+4 Pin, P-kodiert
B12, Buchse, Buchse+Buchse, 2+4 Pin, P-kodiert
M8, Buchse, 4-polig, P-kodiert
Frontglasthermisch gehärtet, doppelseitig entspiegelt
Betriebstemperaturbereich0…+60 °C
SchutzartIP65/67
Abmessungen (B x H x T)225 mm x 95 mm x 39,5 mm
Gewicht1,2 kg
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, UKCA, EAC, RoHS, WEEE

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen