MR4307-1031-2242 | 3-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 230 V AC/7 A, Differenzstrommessung, M12, 3-Kanal-Analog-Eingang, M12

MR4307-1031-2242 | 3-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 230 V AC/7 A, Differenzstrommessung, M12, 3-Kanal-Analog-Eingang, M12

MR4307-1031-2242 | 3-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 230 V AC/7 A, Differenzstrommessung, M12, 3-Kanal-Analog-Eingang, M12

MR4307-1031-2242 | 3-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 230 V AC/7 A, Differenzstrommessung, M12, 3-Kanal-Analog-Eingang, M12

MR4307-1031-2242 | 3-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 230 V AC/7 A, Differenzstrommessung, M12, 3-Kanal-Analog-Eingang, M12

The MX-System series | # 8: Die Relais-Module

The MX-System series | # 8: Die Relais-Module

Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR4307-1031-2242 wird zum Anschluss von ohmschen oder induktiven 1-phasigen AC-Lasten verwendet. Jeder der drei Solid-State-Relais-Ausgänge führt eine Phase zusammen mit dem Neutralleiter nach außen und kann bis zu 7 A schalten. Der Summenstrom ist auf 15 A begrenzt. Der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbinder.

 

Die Sicherungen für den Leitungsschutz sind über eine seitliche Sicherungsklappe zugänglich und austauschbar.

 

Darüber hinaus verfügt das MR4307-1031-2242 je Solid-State-Relais-Ausgang über einen analogen Eingang auf separaten M12-Steckverbindern, die jeweils RTDs und TCs zur Temperaturmessung verarbeiten können. Zusätzlich ist die Differenzstrommessung integriert.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMR4307-1031-2242
ProduktgruppeRelais-Module
Kategorie/AusführungSolid-State-Relais
Kanäle3
Ausgangsspannung/-strom230 V AC/7 A
Signaleingang3 x RTD/TC
Signaleingang AnschlusstechnikM12-Steckverbinder
Differenzstrommessungja
GehäusedatenR2S2T4
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen