Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR1307-0031-2242 wird zum Anschluss von ohmschen oder induktiven 1-phasigen AC-Lasten verwendet. Jeder der drei Relais-Ausgänge führt eine Phase zusammen mit dem Neutralleiter nach außen und kann bis zu 7 A schalten. Der Summenstrom ist auf 15 A begrenzt. Der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbinder.
Die Sicherungen für den Leitungsschutz sind über eine seitliche Sicherungsklappe zugänglich und austauschbar.
Darüber hinaus verfügt das MR1307-0031-2242 je Relais-Ausgang über zwei digitale Kanäle auf separaten M12-Steckverbindern, die jeweils als Ein- oder Ausgänge betrieben werden können. Zusätzlich ist die Differenzstrommessung integriert.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MR1307-0031-2242 |
---|---|
Produktgruppe | Relais-Module |
Kategorie/Ausführung | Relais-Ausgang |
Kanäle | 3 |
Ausgangsspannung/-strom | 230 V AC/7 A |
Signaleingang | 6 x Digital-I/O |
Signaleingang Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
Differenzstrommessung | ja |
Gehäusedaten | R2S2T4 |
---|---|
Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungssteckverbinder |
Anzahl Datensteckplätze | 1 |
Anzahl Leistungssteckplätze | 1 |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen