MD3xxx | Frequenzumrichter
MD3xxx | Frequenzumrichter |
||||
1-Kanal | 2-Kanal | |||
Ausgangsstrom | ||||
1,5 A |
MD3201-0100-2254 1,5 A pro Kanal, STO/SS1 |
|||
3 A |
MD3103-0100-2254 3 A pro Kanal, STO/SS1 |
MD6xxx | DC-Link-Netzteile
MD6xxx | DC-Link-Netzteile |
||||
Ausgangsstrom | ||||
15 A |
MD6015-0003-2345 15 A |
|||
40 A |
MD6040-0003-3445 Neu 40 A |
MD8xxx | Servoverstärker
MD8xxx | Servoverstärker |
||||
1-Kanal | 2-Kanal | |||
Ausgangsstrom | ||||
6 A |
MD8106-0100-2254 6 A pro Kanal, STO/SS1 |
MD8206-0100-2254 6 A pro Kanal, STO/SS1 |
||
MD8106-0200-2254 6 A pro Kanal, Safe Motion |
MD8206-0200-2254 6 A pro Kanal, Safe Motion |
|||
12 A |
MD8112-0100-2254 12 A pro Kanal, STO/SS1 |
|||
MD8112-0200-2254 12 A pro Kanal, Safe Motion |
||||
28 A |
MD8128-0100-3255 Neu 28 A pro Kanal, STO/SS1 |