LösenAnheftenSchließen

MD8112-0290-2254 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/12 A, OCT, Safe Motion, B17, Multi-Feedback-Interface, M12

MD8112-0290-2254 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/12 A, OCT, Safe Motion, B17, Multi-Feedback-Interface, M12

MD8112-0290-2254 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/12 A, OCT, Safe Motion, B17, Multi-Feedback-Interface, M12

MD8112-0290-2254 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/12 A, OCT, Safe Motion, B17, Multi-Feedback-Interface, M12

MD8112-0290-2254 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/12 A, OCT, Safe Motion, B17, Multi-Feedback-Interface, M12

The MX-System series | # 7: Die Drive-Module

The MX-System series | # 7: Die Drive-Module

Die Servoverstärker der Reihe MD8xxx ermöglichen den Betrieb von Servomotoren im MX-System und sind Teil eines Mehrachssystems, dessen Zwischenkreis aus einem DC-Link-Modul (MD6xxx) gespeist wird. Der Motoranschluss erfolgt über einen B17-Hybridsteckverbinder, der das OCT-Feedback und eine Bremsansteuerung beinhaltet.

 

Darüber hinaus verfügen die Servoverstärker über eine integrierte STO/SS1-Funktionalität und TwinSAFE-Logik. Volle Safe Motion-Funktionalitäten sind optional verfügbar.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMD8112-0290-2254
ProduktgruppeDrive-Module
Kategorie/AusführungServoverstärker
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Kanäle1
Ausgangsstrom12 A
Spitzenstrom24 A
MotoranschlussB17-Steckverbinder
FeedbackOCT, Multi-Feedback-Interface
Feedback AnschlusstechnikM12-Steckverbinder
SicherheitsfunktionenSTO, SS1, Safe Motion, integrierte TwinSAFE-Logik
GehäusedatenR2S2T3 KR27
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen