LösenAnheftenSchließen

MD8128-0100-3255 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/28 A, OCT, STO/SS1, B23

MD8128-0100-3255 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/28 A, OCT, STO/SS1, B23

MD8128-0100-3255 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/28 A, OCT, STO/SS1, B23

MD8128-0100-3255 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/28 A, OCT, STO/SS1, B23

MD8128-0100-3255 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/28 A, OCT, STO/SS1, B23

The MX-System series | # 7: Die Drive-Module

The MX-System series | # 7: Die Drive-Module

Die Servoverstärker der Reihe MD8xxx ermöglichen den Betrieb von Servomotoren im MX-System und sind Teil eines Mehrachssystems, dessen Zwischenkreis aus einem DC-Link-Modul (MD6xxx) gespeist wird. Der Motoranschluss erfolgt über einen B23-Hybridsteckverbinder, der das OCT-Feedback und eine Bremsansteuerung beinhaltet. Bei 1-kanaligen Servoverstärkern kann optional ein Multi-Feedback-Interface konfiguriert werden, welches weitere digitale und analoge Gebersysteme über M12-Steckverbinder anbindet.

 

Darüber hinaus verfügen die Servoverstärker über eine integrierte STO/SS1-Funktionalität und TwinSAFE-Logik. Volle Safe Motion-Funktionalitäten sind optional verfügbar.

 

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMD8128-0100-3255
ProduktgruppeDrive-Module
Kategorie/AusführungServoverstärker
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Kanäle1
Ausgangsstrom28 A
Spitzenstrom56 A
MotoranschlussB23-Steckverbinder
FeedbackOCT
SicherheitsfunktionenSTO, SS1, integrierte TwinSAFE-Logik

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen